- Erhältlich in 6 Baugrößen: 63 mm, 75 mm, 100 mm, 115 mm, 130 mm, 165 mm
- Bietet Drehmomentwerte von 0,93 Nm bis 19 Nm (8.2 lb/in bis 168.2 lb/in)
- Bietet lebensmitteltaugliche, weiße Lackierung, Wellendichtung und lebensmitteltaugliches, REACH-konformes Wellendichtungsfett
- Beinhaltet Befestiger und Welle aus Edelstahl
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Unsere lebensmitteltauglichen Kinetix®-VPF-Servomotoren bieten außergewöhnliche Leistung und Lebensdauer und ermöglichen Ihnen, Lebensmittelstandards einzuhalten und gleichzeitig die Produktivität in Ihrem Betrieb zu maximieren. Diese Motoren sind so konzipiert, dass sie den anspruchsvollen Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie standhalten, um Ihnen dabei zu helfen, ein Höchstmaß an Systemleistung und Produktqualität zu erreichen.
Unsere lebensmitteltauglichen Kinetix-VPF-Servomotoren erweitern die Funktionen der trägheitsarmen Kinetix®-VPL-Servomotoren, indem besondere Funktionen hinzugefügt werden, die auf Verpackungs- und Handhabungsanwendungen für Lebensmittel und Getränke zugeschnitten sind. Mit verbesserten Dichtungen und korrosionsbeständigen, lebensmitteltauglichen Befestigern und Beschichtungen sind diese Motoren für die besonderen Anforderungen von Lebensmittelumgebungen konzipiert.
- CE-Kennzeichen
- CSA
- C-Tick
- UL Recognized
Miscellaneous | Veröffentlichung |
---|---|
Broschüre: Integrated Architecture | IA-BR005_-DE-P |