Loading

Kinetix MPAI-Linearaktuatoren
Allen-Bradley

Bei unseren Heavy-Duty-Elektrozylindern der Serie MPAI handelt es sich um kompakte, leichte, aber kräftige Aktoren, die als wirtschaftliche Alternative zu Hydraulikbewegungen dienen.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Sortieren & filtern
CloseClose
Filtern & Verfeinern
Alle löschen
Chevron UpChevron Up
-
Ansicht Ergebnisse
Angezeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern & Verfeinern
CloseClose
Bestseller
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Objekte pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alle löschen
Jetzt vergleichen (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Bei den hochbelastbaren MP-Series™-Elektrozylindern der Serie MPAI handelt es sich um kompakte, leichte, aber kräftige Aktoren, die eine wirtschaftliche Alternative zu Hydrauliklösungen darstellen. Die einbaufertigen Elektrozylinder sind energiesparend und sorgen für Maschinenflexibilität und eine präzise Positionierung mit mehreren Punkten.

  • Vollständig vormontiert und anschlussfertig
  • Betrieb ohne extern montierte Endschalter oder Referenzpositions-Schalter
  • Keine Röhren, Ventile sowie Luft- oder Ölversorgung erforderlich
  • Flexible Steuerung (im Gegensatz zu Fluidtechnik-Zylindern)
  • Option für Lebensmitteltauglichkeit
    • Langlebige zweilagige, weiße Epoxidbeschichtung und korrosionsbeständige Edelstahlbefestiger
    • Hublängen von bis zu 450 mm, Geschwindigkeiten von bis zu 550 mm/s und Positionierungswiederholbarkeit von ± 0,02 mm
    • Kolbenstangenaktoren aus Edelstahl mit Viton®-Dichtungen
  • Umfassender Support bei Installation und Programmierung in der RSLogix™ 5000-Software (Version 20 oder früher) und UltraWARE-Software
  • Einfache Größenbestimmung und Schätzung der Nutzungsdauer mit der Motion Analyzer-Software
  • 3D-Festkörpermodell-Files verfügbar zur Vereinfachung des mechanischen und elektrischen Aufbaus
  • Verfügbar mit oder ohne Haltebremsen mit 24 V DC

Zu den typischen Anwendungsbereichen der hochbelastbaren Elektrozylinder der MP-Series™gehören zum Beispiel:

  • Fördertechnik
  • Volumetrische Befüllung und Prozesssteuerung
  • Fabrikation
  • Drücken, Ziehen, Auswerfen, Pressen und Klemmen von Teilen
  • Verpackung
  • Elektronikmontage
  • Stecksysteme
  • Inspektions- und Prüfausrüstung

Software

Verwenden Sie die folgende Software, um Ihre hochbelastbaren Elektrozylinder der MP-Series™ zu programmieren.

Motion Analyzer-Software
Main Image
Software
Motion Analyzer-Software

Die Software Motion Analyzer ist ein umfassendes Größenbestimmungstool für Bewegungsanwendungen, das zur Analyse, Optimierung, Auswahl und Validierung des Kinetix®-Achssteuerungssystems verwendet wird. Diese Software erleichtert den Prozess der Maschinenkonstruktion. Mit ihr können Sie schnell neue Maschinenkonzepte entwickeln und validieren, ohne physikalische Geräte kaufen oder installieren zu müssen.

Erste Schritte
Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® ist eine intuitive Programmierumgebung, die es Benutzern ermöglicht, gemeinsam am Design und der Wartung der Systeme zu arbeiten.

Erste Schritte
Main Image
Die Grundlage Ihrer industriellen digitalen Transformation

Die FactoryTalk®-Software wurde entwickelt, um ein Ökosystem anspruchsvoller Industrieanwendungen (einschließlich IoT) zu unterstützen. Sie setzt an der Edge im Fertigungsbereich an und kann von On-Premise bis in die Cloud skaliert werden. Optimieren Sie Ihre Industrieumgebung mit einer Software, die hochmodernes Design bietet, die Wirtschaftlichkeit maximiert und eine vorausschauende und erweiterte Instandhaltung ermöglicht.

Erste Schritte
Zertifizierungen

CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien

Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles Veröffentlichung
MP-Series Electric Cylinders Product Profile MOTION-PP004_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre: Integrated Architecture IA-BR005_-DE-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerung Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPAI-Linearaktuatoren Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose