- Mit 22 AWG (0,3250 mm)
- Sehr gut sichtbarer, gelber PVC-Kabelmantel für Öl- und Chemikalienbeständigkeit
- Vibrationsfestigkeit durch per Ratsche zu befestigende Kupplungsmutter
- Overview
- Documentation
Overview
Die EAC-Mikro-Anschlusskabel der Serie Bulletin 889 ermöglichen einen sicheren Anschluss von Näherungssensoren, photoelektrischen Sensoren und anderen Feldgeräten. Die Anschlüsse sind in geraden oder rechtwinkligen Ausführungen verfügbar und sind physisch kodiert, damit Verdrahtungsfehler vermieden werden.
Zertifizierungen
-
CSA-Zulassung
-
UL Recognized
Documentation
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien | CONEC-BR001_-DE-P |