Loading

AC-Mikro-Schraubklemmen
Allen-Bradley

Unsere AC-Mikro-Schraubklemmen der Serie 871A und 889 sind passive, im Feld anschließbare Stecker, die mit Kabeln verwendet werden.
Loading
  1. Overview
  2. Documentation
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Unsere AC-Mikro-Schraubklemmen der Serie 871A und 889 sind passive, im Feld anschließbare Stecker, die mit Kabeln verwendet werden. Unsere 3-poligen Schraubklemmenverbinder enthalten Schraubklemmen für die schnelle und einfache Montage von spezifischen Kabeln mit Steckverbindung im Fertigungsbereich. Die Schraubklemmenverbinder sind für verschiedene Kabeldurchmesser, mit Buchse oder Stecker und gerade oder rechtwinklig verfügbar.

  • Feldseitig installierbare Optionen
  • Schraubklemmen für eine einfache und sichere Installation
  • Ermöglichen einfache Änderung vorhandener Kabelinstallationen
Zertifizierungen
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CSA-Zulassung
  • UL Recognized
Documentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien CONEC-BR001_-DE-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Anschlusskomponenten
  5. Chevron LeftChevron Left AC-Mikro-Schraubklemmen
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: