Wir bieten zuverlässige und flexible Sensoren und Schalter mit hoher Leistung. Wir bieten eine der umfassendsten Produktpaletten in der Branche, einschließlich Näherungssensoren und fotoelektrische Sensoren, Endschalter und Sicherheitsschalter sowie Radiofrequenz-Identifikationsgeräte (RFID) und Sicherheitskomponenten und -systeme für Bediener. Unser erfahrenes Team nimmt sich auch der schwierigsten Herausforderungen spezieller Anwendungen an.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse

48CR – Codeleser
Die Codeleser der Serie 48CR sind die kleinsten industriellen Codeleser auf dem Markt.

RFID-Systeme (Radiofrequenz-Identifikations-Systeme)
Unsere Radiofrequenz-Identifikationssysteme (RFID) sind ideal zur Nachverfolgung und Dokumentation von Produkten auf ihrem Weg durch den Fertigungsprozess in Leichtindustrieanwendungen.

440 – Explosionsgeschützte Guardmaster-Schalter
Unsere explosionsgeschützten Guardmaster®-Schalter verfügen über abgeschlossene druckfeste und schlagwettergeschützte Kontaktblöcke, sodass sie gemäß europäischer Klassifizierung für den Einsatz in Gefahrenbereichen der Zone 1 und 2 geeignet sind.

440H Pneumatische Rotacam-Schalter für explosionsgefährdete Bereiche
Unsere pneumatischen Rotacam™-Schalter für explosionsgefährdete Bereiche bieten eine Trennung der Druckluftversorgung für eine Maschine.

42KB – Kompakte rechteckige Bauform
Sie sind hochleistungsfähig und eignen sich für Anwendungen, bei denen es auf geringe Größe ankommt.
Fotoelektrische VisiSight-Miniatursensoren
Diese Sensoren verfügen über ein kleines rechteckiges Gehäuse mit sichtbarem Lichtstrahl zur einfachen Ausrichtung und Standardmontage.

Optoelektronische 42KD Miniatur-Sensoren mit schlankem Profil
Diese Sensoren sind für Anwendungen mit begrenztem Montageplatz konzipiert, bieten jedoch die Leistung von wesentlich größeren Sensoren.

42KF – PTFE-Beschichtung
Unsere PTFE-beschichteten Miniatursensoren verfügen über ein Gehäuse, das den Sensor und das Kabel vor vielen ätzenden Lösungen schützt, die normalerweise die Sensoren beschädigen würden.

42KA – Flachbauform
Sie bieten eine starke Leistung in einem Subminiatur-Gehäuse für Anwendungen, bei denen es auf geringe Größe ankommt.

45MLA – Messung
Diese Sensoren erkennen oder messen Objekte in einem zweidimensionalen Bereich, auch wenn die Teile unregelmäßig geformt, bemessen oder positioniert sind.

45DLA – Diskret
Diese Sensoren erkennen Objekte überall in einem zweidimensionalen Bereich, auch wenn die Teile unregelmäßig geformt, bemessen oder positioniert sind.

45PLA Polarisiert
Diese Sensoren sind für die Erkennung unregelmäßig geformter Objekte in einer breiten Palette von Bereichen und Anwendungen konzipiert.

45PVA – Teileverifizierung
Diese Sensoren sind speziell für Ausleseanwendungen und die Erkennung von Objekten in der Teilemontage konzipiert.

45AST – Bereich
Diese Scanner sind kompakte, bedienerfreundliche Lichtschirme für den nicht sicherheitsrelevanten Einsatz in der Erkennung von Kleinteilen und in Montageanwendungen.

Hintergrund- und Vordergrundausblendung für den Nahbereich
Unsere Sensoren mit Hintergrund- und Vordergrundausblendung für den Nahbereich der Serie 44B werden eingestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar.

Sensoren mit Hintergrundausblendung für den Nahbereich
Unsere Sensoren mit Hintergrundausblendung für den Nahbereich der Serie 42B werden eingestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar.

DC-Sensoren mit Hintergrundausblendung für den erweiterten Bereich
Unsere Sensoren zur Hintergrundausblendung im erweiterten Bereich bieten leistungsstarke Sensoren für Anwendungen, bei denen Standardsensoren nicht praktikabel sind.

Sensoren mit Hintergrundausblendung für den erweiterten Bereich
Die Sensoren mit Hintergrundausblendung im erweiterten Bereich werden in einem robusten, kompakten Gehäuse geliefert und sind ideal für die Montage an einem Förderband oder einem Vibrationswendelförderer.

Optoelektronische Lasersensoren für den mittleren bis erweiterten Bereich
Diese Sensoren eignen sich hervorragend für Lösungen im mittleren bis erweiterten Bereich.

Fotoelektrische Messungs-Lasersensoren für den erweiterten Bereich
Diese Sensoren sind ideal für Anwendungen im erweiterten Bereich, einschließlich Fehlersuche.

Fotoelektrische Lasersensoren für den Nahbereich
Diese Streulichtsensoren der Klasse II sind für die genaue Erfassung kleiner Ziele konzipiert.

Optoelektronische LaserSight 9000-Lasersensoren
Unsere LaserSight™ 9000-Sensoren sind ideal für staubige und schmutzige Anwendungen, die eine größere Reichweite und die Erkennung kleiner Objekte erfordern.

Fotoelektrische Lasersensoren zur Entfernungsmessung
Diese Sensoren sind ideal für präzise Entfernungsmessungen und verfügen über E/A-Link-Funktionen für eine verbesserte Diagnose.

18mm fotoelektrische LaserSight-Lasersensoren
Unsere 18-mm-Lasersensoren sind universell einsetzbare optoelektronische Sensoren für Anwendungen im erweiterten Bereich und für hohe Überlast.
Overview