Unsere Lichtgitter-Überwachungsrelais mit Muting ermöglichen unter bestimmten Bedingungen die automatische vorübergehende Aussetzung der Sicherheitsfunktion. In Anwendungen der Fördertechnik kann daher Material das Schutzfeld passieren, ohne dass die Maschine abgeschaltet wird. Zusätzlich zum Muting überwachen die Module bis zu drei Lichtgitter mit Objektsensor (PSDI, Presence Sensing Device Initiation).
Überblick
- Ermöglicht unter bestimmten Bedingungen die automatische temporäre Aufhebung der Sicherheitsfunktion
- Überwacht bis zu drei Lichtgitter mit Initialisierung von Geräten mit Annäherungsfunktion (PSDI – Presence Sensing Device Initiation)
Zusätzliche Informationen
Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren-Sicherheitskomponenten und integrierten -Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich und unterstützen Sie mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche dabei, Ihre Ziele zu erreichen.
Spezifikationen
Zertifizierungen
MSR22LM
- BG
- CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
MSR42
- CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
- cULus Listed
- TÜV-Zulassung
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre Guardmaster-Sicherheitsrelais | GLSAFE-BR003 | |
Produktprofil für Muting-Steuerung der Serie 445L | 445L-PP007 | |
Lichtgittersteuerung der Serie MSR22LM mit auswählbaren Betriebsarten | MINOTR-IN035 | |
Installationsanleitung für Muting-Steuerung der Serie 445L | 445L-IN004 | |
Schnellstartanleitung für bidirektionales Muting mit MSR42-Relais | CC-QS015 | |
Benutzerhandbuch der Konfigurationssoftware für MSR42-, GuardShield Micro 400- und Safe 2/Safe 4-Lichtgitter | SAFETY-UM001 | |
Benutzerhandbuch für Bodenmontagesäule und Ausleger | 445L-UM004 | |
Benutzerhandbuch für MSR42-Feldgeräte | 440R-UM008 | |
Sicherheitsanwendungen und Verdrahtungspläne | SAFETY-WD001 | |
Spezifikation der funktionalen Sicherheit der Palettiermaschine | SAFETY-AT026 |