- International anerkannter Kommunikationsstandard für die Achssteuerung (IEC 61491)
- Entwickelt für serielle Hochgeschwindigkeits-Kommunikation standardisierter Daten im geschlossenen Regelkreis (in Echtzeit) über ein störfestes LWL-Kabel
- SERCOS-Schnittstellenmodule für die Achssteuerung bieten SERCOS-Antriebskonnektivität und -Steuerung für die ControlLogix®-Steuerung
- Folgende Antriebe werden von SERCOS unterstützt: Kinetix® 2000, Kinetix 6000, Kinetix 7000, und Ultra™ 3000 SERCOS-Servoantriebe
- Weitere Produkte sind über unsere Encompass™-Partner erhältlich