- Local Area Network für Anwendungen im Fertigungsbereich
- Einfache Implementierung
- Ermöglicht eine einfache Kommunikation zwischen speicherprogrammierbaren Steuerungen, SLCs und PCs
- Weitere Produkte sind über unsere Encompass™-Partner erhältlich
Bei dem Data Highway Plus (DH+)-Netzwerk handelt es sich um ein Local Area Network, das die dezentrale Programmierung und das Messaging zwischen Computern und Steuerungen für Anwendungen im Fertigungsbereich unterstützt.
Unser PartnerNetwork™ bietet komplementäre Produktlösungen für Produkte mit Data Highway Plus- (DH+)-Konnektivität über das Encompass-Produktreferenzprogramm an. Sie können Produkte von branchenführenden Anbietern in Ihrer Region für Verbindungen mit der Rockwell Automation®-Architektur oder zur Verwendung mit anderen Produkten sortieren und filtern.