Unsere Kinetix® MMA asynchrone Hauptmotoren sind dreiphasige Wechselstrom-Induktionsmotoren, die für unsere Kinetix 5700-Servoantriebe optimiert sind und mit Antrieben der Reihen Kinetix 7000 sowie PowerFlex® 750 kompatibel sind.
Holen Sie das Beste aus einer breiten Palette an hochbelastbaren Anwendungsprogrammen, die den höchsten Kraft- und Abtriebsdrehmoment mit sechs verschiedenen Wellenhöhen und mehreren Drehzahlbereichen erfordern.
Erzielen Sie Anwendungs- und Kundenergebnisse mit vielen konfigurierbaren Leistungsmerkmalen und besonderen Optionen, die diesen Motor in einer Vielzahl an Branchen und Anwendungen erfolgreich machen.
Überblick
- Bietet erweiterten Ausgangsleistungsbereich von 0,6 bis 205 kW
- Bietet erhöhte Nenndrehzahloptionen und maximale Drehzahlleistungen
- Mit zusätzlichen Encoder-Optionen – neun zur Auswahl, einschließlich SIL2-Sicherheitseinstufung
- Schließt verbesserte Gehäuseangebote ein; Ball-, Roller- und Hochgeschwindigkeits-Optionen
- Einschließlich erweiterten Montageoptionen, mit Fuß- und Flanschmontage für alle Größen
- Bietet verbesserte moderate Überwachung mit zusätzlichen Wärmesensoren
- Einschließlich Schutzoptionen gegen nasse oder raue Umgebungen
In diesem Katalog sind nur unsere wichtigsten Komponenten aufgeführt:
- Produktveredelung
- Wicklung/Abwicklung/Neuwicklung
- Sheeter-Anlagen
- Schlagmesser
- Fördertechnik
- Reifenaufbau
- Metallverarbeitung
Produkt-Schnappschuss
Größe MMA |
Nenndrehzahl, U/min |
Max. Drehzahl, U/min |
Bemessungsleistung, kW |
Bemessungsdrehmoment, Nm |
Spitzendrehmoment, Nm |
---|---|---|---|---|---|
SH80 |
580 bis 2600 |
1400 bis 6000 |
0,6 bis 8,6 |
10,5 bis 31,5 |
21…88 |
SH100 |
580 bis 2600 |
1400 bis 6000 |
2,3 bis 21,1 |
35,6 bis 94,6 |
80…200 |
SH132 |
580 bis 2600 |
1400 bis 6000 |
6,4 bis 48,4 |
90,7 bis 217 |
200…400 |
SH160 |
580 bis 2600 |
1400 bis 6000 |
15,3 bis 85,8 |
196 bis 385 |
450…700 |
SH180 |
580 bis 2200 |
1400 bis 5200 |
22,6 bis 109 |
285 bis 618 |
730 bis 1400 |
SH225 |
580…1800 |
1400 bis 4300 |
39,6 bis 205 |
573 bis 1239 |
1200…2600 |
Spezifikationen
Zertifizierungen
- UL/CSA
- CE
- UKCA
- TÜV
- Zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung (vorher C-Tick)
- KCC
- EAC
- China RoHS
- EU RoHS
- Marokko
- WEEE
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre: Integrated Architecture | IA-BR005 | |
Auswahlanleitung: Kinetix-Achssteuerungen | KNX-SG001 | |
Spezifikationen und technische Daten: Kinetix-Drehantriebe | KNX-TD001 | |
Kabelspezifikationen für Kinetix Rotary und Linear Motion | KNX-TD004 | |
Spezifikationen und technische Daten von Kinetix-Servoantrieben der Serien 3, 300, 350, 2000, 6000, 6200, 6500, 7000 | KNX-TD005 | |
Benutzerhandbuch für Kinetix 5700-Servoantriebe | 2198-UM002 | |
Kinetix MMA asynchrone Hauptmotoren – Installationsanleitungen | MM-IN001 | |
Referenzhandbuch für Kinetix 5700 sicherheitsgerichtete Überwachungsfunktionen, Sicherheit | 2198-RM001 | |
Entwurfshandbuch für Kinetix 3-Antriebssysteme | KNX-RM005 | |
Entwurfshandbuch für Kinetix 7000-Antriebssysteme | KNX-RM007 | |
Systemdesignhandbuch für Kinetix 5700-Antriebssysteme | KNX-RM010 | |
Benutzerhandbuch für Kinetix 7000 Hochleistungs-Servoantriebe | 2099-UM001 | |
PowerFlex 750-Series E/A, Rückführungs- und Leistungsoptionsmodule | 750-IN111 | |
Installationsanleitung für Kinetix 2090 Leistungs- und Rückführungskabel | 2090-IN050 | |
Kinetix 2090 Rückführungskabel für Kinetix Motoren mit Antrieben der Serie PowerFlex 750 | 2090-PC010 |