- Bietet dem Steuerungssystem über ein digitales Rückführungsgerät Echtzeit-Informationen zur Motorleistung
- Optimiert für die Anpassung des Leistungsbereichs und für eine effiziente Größenbestimmung des Systems
- Feedback, Motorbremse und Motorleistung über ein einziges Kabel
Kinetix VPH-Servomotoren für Hygieneanwendungen
- Erhältlich in 6 Baugrößen: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
- Spitzendrehmoment: 2,76 73,5 Nm
- Leistungsbereiche von 0,4 bis 3,16 kW (0,54 bis 4,23 Horsepower)
- Spannungsklassen von 200 V und 400 V mit optionaler integrierter 24-V-Bremse
- Einkabel-Optionen für den Motor von 1 15 m
- Hygienisches Design mit Gehäuse aus Edelstahl 316 und einer glatten Oberfläche gemäß den 3A- und EHEDG-Richtlinien
- Spritzwassereinstufung gemäß IP69K und NSF-Zertifizierung
Kinetix VPC-Servomotoren für den Dauerbetrieb mit Lüfter
- Erhältlich in 3 Baugrößen: 165, 215, 300 mm
- Drehmomentwerte von 17,6 bis 191,1 Nm
- Nennleistung: 4,0 30,0 kW
- Gerätelüfter, Wellendichtung, vergrößerte Lager und Sockelmontage
- Interne Permanentmagnettechnologie
- IE4- und IE5-Energieeffizienz zur Reduzierung der Energiekosten
- Verbesserte Qualität des Drehmoments
- Kompatibilität mit PowerFlex 755-Frequenzumrichtern geprüft und verifiziert
Kinetix VPC-Servomotoren für den Dauerbetrieb ohne Lüfter
- Erhältlich in 3 Baugrößen: 165, 215, 300 mm
- Drehmomentwerte: 15,3 167,7 Nm
- Nennleistung: 3,4 24,4 kW
- Wellendichtung, vergrößerte Lager und Sockelmontage
- Interne Permanentmagnettechnologie
- Verbesserte Qualität des Drehmoments
- IE4- und IE5-Energieeffizienz zur Reduzierung der Energiekosten
- Kompatibilität mit PowerFlex 755-Frequenzumrichtern geprüft und verifiziert
Kinetix VPL-Servomotoren mit geringer Eigenträgheit
- Erhältlich in 6 Baugrößen: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
- Drehmomentwerte von 0,46 bis 33,0 Nm
- Geringe Rotorträgheit, optional Wellendichtung
Lebensmittelgeeignete Kinetix VPF-Servomotoren
- Erhältlich in 6 Baugrößen: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
- Drehmomentwerte von 0,93 bis 19 Nm
- Bietet lebensmittelverträgliche weiße Lackierung, optionale Wellendichtung sowie lebensmitteltaugliche Wellendichtung und lebensmitteltaugliche Lackierung nach USDA
- Beinhaltet Befestiger und Welle aus Edelstahl