- Hyper-konvergentes (Computer, Vernetzung und Speicher) Instrument für den Einstieg in die Virtualisierung
- Ein Server zur Ausführung mehrerer Betriebssysteme
- Vorkonfigurierte Virtualisierungsumgebung
- Rack-montierter Server
- Ausführung von bis zu 15 Anwendungen
- Das einjährige Angebot der verwalteten Services umfasst folgende Leistungen: Support, Überwachung und Verwaltung des Systems rund um die Uhr.
Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Überblick
Durch Virtualisierung können die Gesamtbetriebskosten durchschnittlich um 74 % reduziert werden, und das ist nicht der einzige Vorteil. Mit dem neuen VersaVirtual-Instrument können Sie auch die Ausfallzeiten verringern und die Rechenleistung erhöhen, und mit unseren IT/OT-Services und unserem Support sind Sie gut abgesichert.
- Support, dezentrale Überwachung und Verwaltung durch ein IT/OT-Expertenteam von Rockwell Automation sind im Service enthalten. Daher benötigen Sie keine speziellen IT/OT-Kenntnisse zur Einrichtung und Verwaltung.
- Die OT-Services sprechen die Sprache Ihrer Steuerung, was eine schnellere Lösung ermöglicht
- Die IT-Support-Services ermöglichen eine sorgenfreie Instandhaltung der Infrastruktur
- Das VersaVirtual-Instrument ist auf das Hosten kleiner Systeme ausgelegt, die mehrere Anwendungen erfordern, z. B. FactoryTalk View, Bediener-Workstations und Techniker-Workstations.
- Die Vorkonfiguration und sofortige Einsatzbereitschaft erleichtern die Anschaffung und Bereitstellung
- Die Redundanz-Option minimiert Ausfallzeiten und steigert die Produktivität
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Benutzerhandbuch für das VersaVirtual-Instrument | GMSN-UM001 | |
Installationsanleitung für das VersaVirtual-Instrument | GMSN-IN001 | |
Zertifizierungsdokument für VersaVirtual der Serie 9300 | 9300-CT008 |