Loading

E/A
Allen-Bradley

Von chassisbasierenden bis hin zu On-Machine™-Optionen – unser umfangreiches Portfolio an Allen-Bradley-Eingangs-/Ausgangsmodulen (E/A-Modulen) erfüllt alle Ihre betrieblichen Anforderungen.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
FLEXHA 5000-E/A-Module
FLEXHA 5000™ ist eine hochmoderne E/A-Plattform, mit der sich die Komplexität der Hardware und die Kosten durch ein einfacheres integriertes Design reduzieren lassen.
Redundante E/A-E/A-Module der Serie 1715
Unsere redundanten E/A-Module der Serie 1715 bieten eine echte redundante E/A-Unterstützung für kritische Prozessanwendungen in Standard- und extremen Betriebsumgebungen.
ArmorBlock 5000 E/A-Blöcke
Unsere ArmorBlock 5000 E/A-Blöcke mit IO-Link-Technologie bieten eine integrierte, skalierbare Lösung, die für den On-Machine-Einsatz in rauen Umgebungen entwickelt wurde.
1738 ArmorPoint-E/A-Module
Unsere ArmorPOINT®-E/A-Module der Serie 1738 bieten ein breites Spektrum von Ein- und Ausgangsmodulen für viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten, von digitalen Hochgeschwindigkeitsanwendungen bis zur Prozesssteuerung.
Intelligente Maschinen mit ArmorBlock-E/A und IO-Link-Technologie bauen
Profitieren Sie von besserer Flexibilität, optimierter Wartung und Fehlersuche, reduzierten Verdrahtungskosten und verbesserter Skalierbarkeit, um eine bessere Leistung zu erzielen.
1732DS ArmorBlock Guard E/A-Module
Unsere ArmorBlock 5000™ E/A sind für raue Umgebungen konzipiert und bieten eine Skalierbarkeit, die dazu beiträgt, den gesamten Installationsaufwand, die Kosten und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren. Die industrietauglichen Blöcke bieten Schutzarten bis zu IP69K, drei Stromversorgungsvarianten, flexible Montageoptionen sowie IO-Link-Anschlüsse der Klassen A und B.
ArmorBlock-E/A der Serie 1732
Unsere ArmorBlock®-E/A-Module der Serie 1732D und 1732E bieten kostengünstige, gehärtete E/A, die für den Einsatz auf der Maschine geeignet sind.
11964 009
1753 – GuardPLC-Sicherheits-E/A
Unsere GuardPLC-Sicherheits-E/A-Module der Serie 1753 werden eingestellt und sind nicht mehr erhältlich.
Eingangs-/Ausgangs-(E/A)-Module
Unsere E/A-Produkte sind in einer Vielzahl von Größen und Punktdichten verfügbar und bieten Ihnen die Flexibilität, die Sie benötigen, um Ihre genauen Anforderungen zu erfüllen.
ControlLogix-E/A-Module
Unsere chassisbasierenden 1756 ControlLogix®-E/A-Module bieten ein umfassendes Spektrum an Digital-, Diagnose-, Analog-, Achssteuerungs-, Spezial-E/A- sowie Rechenmodulen, die Ihre Anwendungsanforderungen erfüllen.
SLC-E/A-Module
Rockwell Automation gibt bekannt, dass einige E/A-Module der Serie 1746 nicht mehr hergestellt werden und nicht mehr erhältlich sind. Kunden wird empfohlen, zu Compact 5000™-E/A-Modulen zu wechseln, die mit der Steuerungsplattform Logix verwendet werden.
Compact I/O-Module
Diese Module verfügen über ein Design ohne Rack, das zur Kostensenkung beiträgt und den Lagerbestand an Ersatzteilen reduziert. Eine integrierte abnehmbare Klemmenleiste bietet Anschlüsse für E/A-Sensoren und Aktoren.
MicroLogix-E/A-Erweiterungsmodule
Diese Module bieten maximale Flexibilität bei der Anzahl und Art der E/A. Das modulare Design ohne Rack vergrößert die Kosteneinsparungen und verringert den Lagerbestand an Ersatzteilen. Die Module können entweder auf einer DIN-Schiene oder im Schaltschrank montiert werden.
Micro800-E/A-Erweiterungsmodule
Unsere Module rasten fest an der rechten Seite der Micro850- und Micro870-Steuerungen ein und eignen sich sowohl für die DIN-Schienen- als auch für die Schaltschrankmontage.
Compact 5000-I/O-Module
Die Compact 5000™ I/O-Module der Serie 5069 bieten Hochleistungssteuerungsfunktionen in einem kompakten Design und erweitern den Leistungsumfang der Logix-Plattform.
Video: Technische Informationen zu FLEX 5000 I/O-Modulen
In diesem Video erhalten Sie technische Informationen zu unseren FLEX 5000-E/A-Modulen.
1734 POINT I/O – E/A-Module
Unsere POINT I/O™-Module der Serie 1734 bieten sowohl Digital-, Analog- und Spezial-E/A als auch POINT Guard-Sicherheits-E/A mit einem bis zu acht Punkten pro Modul.
Ex I/O der Serie 1718
Unsere Ex-E/A-Module der Serie 1718 sind eine eigensichere dezentrale E/A-Plattform, die bei Verwendung in zertifizierten Gehäusen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zone 1) ausgelegt sind.
Digitale POINT Guard I/O-Module der Serie 1734
Unsere POINT Guard I/O™-Module sind Sicherheits-E/A-Module, die für den Anschluss am POINT I/O™-Standardsystem entwickelt wurden. Sie bieten Automatisierungs- sowie Sicherheitsfunktionalität in einer E/A-Lösung mit maximaler Dichte.
1790 – CompactBlock LDX I/O
Die CompactBlock™ LDX-E/A-Module der Serie 1790D repräsentieren eine kosteneffektive, dezentrale E/A-Lösung für Leichtindustrie-Umgebungen, in denen Einrichtungen für ein hohes Maß an Schutz und erweiterte Leistungsmerkmale nicht erforderlich sind.
FLEX I/O-E/A-Module der Serie 1794
Die FLEX™ I/O-Module der Serie 1794 bieten Flexibilität für Ihre Anwendungen – mit digitaler, analoger, HART-analoger sowie Spezial-E/A und mit 4 bis 32 Punkten pro Modul. Sie können die digitale und die analoge E/A über Montage- und Verdrahtungsoptionen aufeinander abstimmen.
Ex I/O der Serie 1719
Unsere Ex I/O-Module der Serie 1719 sind Bestandteil einer eigensicheren dezentralen E/A-Plattform und dürfen in Zone 2 oder Klasse I, Div. 2 verbaut werden.
1791 – CompactBlock Guard-Sicherheits-E/A
Die CompactBlock™ Guard I/O™-Module der Serien 1791DS und 1791ES bieten alle Vorteile herkömmlicher dezentraler E/A-Komponenten für Sicherheitssysteme.
1799 – Integrierte E/A
Unsere integrierten dezentralen E/A-Module der Serie 1799 bieten eine Standardschnittstelle zwischen einem Eingangsgerät und den Maschinenaktoren.
5094 FLEX 5000 I/O Modules
Our FLEX 5000™ I/O modules are a rugged and flexible distributed I/O solution, which allows you to choose your I/O to meet your operational needs.
Bestseller
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Ganz gleich, ob Ihre Anwendung E/A für den Betrieb in rauen Umgebungen oder gefährlichen Bereichen, für die Montage an einer Maschine oder als zentrale E/A für Ihre speicherprogrammierbare Steuerung oder mehr benötigt – bei uns finden Sie, was Sie brauchen.

Liefern Sie ein intelligentes, produktives und sicheres Integrated Architecture®-System für diskrete, Prozess-, Antriebs- und Sicherheitsanwendungen mit unseren  integrierten Steuerungs- und Sicherheitslösungen, deren Fundament Steuerungen und E/A sind. Beginnen Sie hier mit Ihrer E/A-Auswahl.


Vereinfachtes Design mit einer gemeinsamen Anwendungsumgebung

Stellen Sie sich vor, wie Sie die Geräte in Ihrem Steuerungssystem konfigurieren, programmieren, simulieren, emulieren und warten – alles in einer einzigen Software.

FactoryTalk DesignSuite
FactoryTalk DesignSuite
Software
Software
FactoryTalk DesignSuite
Systemdesign für die Anlagenautomatisierung, mit dem Entwicklungszyklen verkürzt, Risiken reduziert und Systemdesigns optimiert werden können. Lesen Sie mehr und sparen Sie Zeit durch große Taten.
Erste Schritte
Studio 5000 Logix Designer
Allen-Bradley Studio 5000-Umgebung
Software
Studio 5000 Logix Designer

Die Software Studio 5000 Logix Designer® steigert die Produktivität und stellt eine zentrale Lösung für die Allen-Bradley Logix 5000™-Steuerungsreihe und verwandte Steuerungssysteme dar.

Erste Schritte
Connected Components Workbench
Main Image
Software
Connected Components Workbench

Vereinfachen Sie die Entwicklung eigenständiger Maschinen für eine Vielzahl von Branchen mit der Connected Components Workbench™-Software.

Erste Schritte
RSLogix 500
Allen-Bradley PCDC
Software
RSLogix 500

Sparen Sie Zeit bei der Projektentwicklung und verbessern Sie die Produktivität, wenn Sie Ihre MicroLogix™-Steuerungen mit RSLogix 500® Software programmieren.

Erste Schritte

Branchen

Wir verfügen über das Know-how und die Lösungen für Ihre spezifischen industriellen Automatisierungsherausforderungen – überall auf der Welt.

Öl und Gas
Öl und Gas
Drucken
Öl und Gas
We have the oil and gas resources, industry knowledge, and experience to help you remain competitive in a changing landscape.
Weitere Informationen
Automobil- und Reifenindustrie
Automobil- und Reifenindustrie
Drucken
Automobil- und Reifenindustrie
Rockwell Automation continues to evolve alongside the automotive and tire industries with robust automotive manufacturing solutions to help plants operate more efficiently.
Weitere Infos
Lebensmittel und Getränke
Lebensmittel und Getränke
Drucken
Lebensmittel und Getränke
Durch The Connected Enterprise® können Sie dank unserer Automatisierungs- und Steuerungssysteme für die Lebensmittel- und Getränkeproduktion anpassungsfähig auf die sich ändernden Vorlieben der Verbraucher reagieren.
Weitere Infos
Life Sciences
Life Sciences
Drucken
Life Sciences
Unser globales Team verfügt über ausgezeichnete Kenntnisse der operativen Herausforderungen in der Life Sciences-Branche. Wir nutzen die richtige Technologie, um wirksame Lösungen bereitzustellen.
Weitere Infos

Anwenderberichte

So konnten wir anderen Unternehmen wie Ihrem weiterhelfen.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left E/A Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose