Loading

Schaltkreis- und Lastschutz
Allen-Bradley

Die Produkte für den Schaltkreis- und Lastschutz schützen Magnetspulen, Relaisspulen, Steuergeräte, Ausgänge von speicherprogrammierbaren Steuerungen und vieles mehr.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Sortieren & filtern
CloseClose
Filtern & Verfeinern
Alle löschen
Sortieren nach Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ansicht Ergebnisse
Angezeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern & Verfeinern
813S – Spannungsüberwachung
Unsere Spannungsüberwachungsrelais der Serie 813S bieten moderne zusätzliche Schutzfunktionen, die auf einfache Weise in Motorsteuerstromkreise aufgenommen und dort angewendet werden können.
817S – Temperaturüberwachung
Unsere Thermistor-Überwachungsrelais der Serie 817S schützen Geräte vor Übertemperaturen und bieten zusätzliche Motorschutzfunktionen, die Sie einfach in Ihre Motorsteuerungsstromkreise integrieren können.
809S – Stromüberwachung
Unsere Stromüberwachungsrelais der Serie 809S bieten eine Unter- und Überstromerkennung sowie zusätzliche Schutzfunktionen, die einfach hinzugefügt und auf Ihre Motorsteuerungsstromkreise angewendet werden können.
814S – Leistungsüberwachung
Unsere Leistungsfaktor-Überwachungsrelais und Leistungsüberwachungsrelais (kW) der Serie 814S bieten moderne zusätzliche Schutzfunktionen, die auf einfache Weise in Motorsteuerstromkreise aufgenommen und dort angewendet werden können.
1494U – Universal
Unsere universellen Lasttrennschalter der Serie 1494U bieten die besonders deutliche Ein-/Aus-Anzeige von Messertrennschaltern.
1491 – Sicherungsleisten
Unsere Sicherungsleisten der Serie 1491 wurden für Mehrzweck-Anwendungen entwickelt. Die Sockel dieser Leisten bestehen entweder aus Phenol oder Porzellan, sind robust konstruiert sowie einfach zu montieren und zu verdrahten.
1494 – mit Kabelbetätigung
Die Lasttrennschalter mit Kabelbetätigung der Serie 1494C werden eingestellt und sind nicht mehr erhältlich. Kunden wird empfohlen, eine Migration zu unseren universellen Lasttrennschaltern der Serie 1494U vorzunehmen.
1494R – mit variabler Tiefe
Unsere türmontierten Lasttrennschalter mit Drehantrieb und variabler Tiefe der Serie 1494R werden eingestellt und sind nicht mehr erhältlich. Kunden wird empfohlen, eine Migration zu unseren Lasttrennschaltern mit Drehantrieb der Serie 194R vorzunehmen.
1494V – Variable Tiefe
Unsere flanschmontierten Lasttrennschalter mit variabler Tiefe der Serie 1494V werden eingestellt und sind nicht mehr erhältlich. Kunden wird empfohlen, eine Migration zu unseren universellen Lasttrennschaltern der Serie 1494U vorzunehmen.
1494F – Feste Tiefe
Unsere flanschmontierten Lasttrennschalter mit fester Tiefe der Serie 1494F werden eingestellt und sind nicht mehr erhältlich. Kunden wird empfohlen, eine Migration zu unseren universellen Lasttrennschaltern der Serie 1494U vorzunehmen.
1494G – Sicherheitstrennschalter für schweren Industrieeinsatz
Unsere Sicherheitstrennschalter für schweren Industrieeinsatz der Serie 1494G bieten Schalterbemessungswerte von 30 bis 600 A. Sie sind in lackierten Metallgehäusen vom Typ 3R/4/12, Edelstahlgehäusen vom Typ 4/4X und nicht metallischen Gehäusen vom Typ 4/4X verfügbar.
two 1494H-HL Safety Rotary Disconnect Switches
1494H Industrial
Unsere Sicherungstrennschalter für den Industrieeinsatz (Serie 1494H) und für den allgemeinen Einsatz (Serie 1494HL) wurden für Industrieanwendungen und herkömmliche Anwendungen mit hoher Last konzipiert und können auch mit den Wartungsschalter-Anwendungen eingesetzt werden.
1494G – Gefahrenbereich
Sicherheitstrennschalter für Gefahrenbereiche der Serie 1494G können für Anwendungen mit 30 A, 60 A und 100 A verwendet werden.
three 194R Non-visible Blade Rotary Disconnect Switches
194R – Mit und ohne Schmelzsicherung
Diese Schalter sind in Varianten mit und ohne Sicherung von 20 bis 1250 A verfügbar. Sie können mit oder ohne Gehäuse bestellt werden.
Right side view of one, black rotary operator with a black handle
140G Durch-die-Tür-Drehbetätiger
Vereinfachte Schaltschrankmontage und einfacherer Betrieb ermöglicht Ihnen die Steuerung der geschützten Leistungsschalter und die Bewahrung der Funktionalität, egal ob die Schaltschranktür offen oder geschlossen ist.
three 194U rotary disconnect switches
Lasttrennschalter mit Drehantrieb der Serie 194U, ohne Sicherung
Diese Schalter sind in Varianten mit und ohne Sicherung von 30 bis 160 A verfügbar und erlauben die Nutzung Ihrer eigenen Sicherungssockel.
825-P – Modulares Schutzsystem
Unsere modularen Schutzsysteme der Serie 825-P werden nicht mehr hergestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar. Kunden wird empfohlen, eine Migration zu den elektronischen E300-Motorschutzrelais vorzunehmen.
592 – NEMA aus eutektischer Legierung
Überlastrelais aus eutektischer Legierung der Serie 592 sind Thermorelais.
193 – IEC E300-Relais
Unsere Serie 193/592 E300™ (vernetzt) und E200™ (nicht vernetzt) bieten einen modularen Aufbau, unterstützte Netzwerke, Diagnoseinformationen, eine vereinfachte Verdrahtung und die Integration in die Logix-Technologie.
193 – IEC Relais E100
Die elektronischen Überlastrelais E100 sind die grundlegenden elektronischen Motorschutzrelais der nächsten Generation. Diese Relais beinhalten erweiterte Funktionen, um Ihre Motorschutzinvestitionen besser zu schützen.
193 – IEC E1 Plus-Relais
Die elektronischen E1 Plus-Motorschutzrelais der Serie 193 IEC und 592 NEMA wurden eingestellt und werden nicht mehr zum Kauf angeboten. Zur Unterstützung dieser Umstellung wird eine Migration zu unseren Elektronischen Motorschutzrelais E100 empfohlen.
193-T1 CT IEC Bimetall Standard
Unsere IEC-Bimetall-Überlastrelais der Serie 193-T1 wurden für Leistungsschütze der Serie 100-C und Wende-Schütze der Serie 104-C entwickelt.
193-T1 CT IEC Bimetall Standard
Unsere IEC-Bimetall-Überlastrelais der Serie 193-T1 wurden für Leistungsschütze der Serie 100-C und Wende-Schütze der Serie 104-C entwickelt.
193-K – IEC-Bimetall-Miniaturrelais
Unsere IEC-Miniatur-Bimetall-Überlastrelais der Serie 193-K wurden für Schütze der Serie 100-K und Wende-Schütze der Serie 104-K entwickelt. Diese thermischen Motorschutzrelais verfügen über einen Differenzialmechanismus zur Feststellung von Phasenverlusten.
4983-PF – Filter für die Schaltschrankmontage
Unsere Filter für die Schaltschrankmontage der Serie 4983-PF bieten Schutz vor Störungen.
4983-DH – Heavy-Duty-Überspannungsschutze
Unser hochbelastbarer Wechselstrom-Überspannungsschutz der Serie Bulletin 4983-DH kombiniert ein Hochenergie-Varistor-Netzwerk (MOV-Netzwerk) mit einer Gasentladungsröhre, um die Schutzebene zu erhöhen, die Lebensdauer zu verlängern und Leckströme besser zu unterdrücken.
4983-DS – Überspannungsschutze
Unsere DIN-Schienen-Wechselstrom-Überspannungsschutzgeräte der Serie 4983-DS werden parallel verbunden und verfügen über einen Metalloxid-Varistor zum Halten von Hochspannungstransienten.
4983-DD Überspannungsschutz für Datenleitungen
Unsere DIN-Schienen-Überspannungsschutzeinrichtungen für Datenleitungen der Serie Bulletin 4983-DD schützen industrielle Kommunikationsnetzwerke.
4983-DC Überspannungsschutz und Filter
Motor-Feeder-Schutzrelais der Serie 865
Die Produktion unserer Motor-Feeder-Schutzrelais der Serie 865 mit Mittelspannung wird eingestellt und sie werden nicht mehr zum Kauf angeboten. Wir haben Werkzeuge, um Ihnen den Übergang zu moderneren Technologien zu vereinfachen.
Motor-Feeder-Schutzrelais der Serie 857
Die Produktion unserer Motor-Feeder-Schutzrelais der Serie 857 mit Mittelspannung wird eingestellt und sie werden nicht mehr zum Kauf angeboten. Wir haben Werkzeuge, um Ihnen den Übergang zu moderneren Technologien zu vereinfachen.
1694 – Modulare elektronische Schutzschalter
Die modularen elektronischen Schutzschalter der Serie 1694 schützen die sekundären 24-V-DC-Schaltkreise des Netzteils vor Kurzschluss oder Überlast. Die IO-Link-fähigen Versionen ermöglichen die Statusanzeige Ihrer Steuerung in Echtzeit.
1692 – Elektronische Block-Schutzschalter
Unsere elektronische Schaltkreisschutzgeräte der Serie 1692 schützen die sekundären 24-V-DC-Schaltkreisen des Netzteils.
188-J – Leitungsschutzschalter
Diese Leistungsschalter verfügen über kurze Unterbrechungszeiten und eine hervorragende Stoß- und Vibrationsfestigkeit.
1489-M – Thermomagnetische Leistungsschalter
Diese Leistungsschalter eignen sich für den Geräteschutz und für extreme Umgebungsbedingungen. Sie verfügen über kurze Unterbrechungszeiten und eine hervorragende Stoß- und Vibrationsfestigkeit.
1492-GH – Leistungsschalter mit hoher Dichte
Diese Leistungsschalter haben eine thermische und eine magnetische Auslösefunktion und kombinieren die Vorteile beider Erkennungssysteme.
1492-D – Hochspannungs-Gleichstrom-Miniatur-Leistungsschalter
Diese Leistungsschalter bieten Überstrom- und Kurzschlussschutz für Gleichstromkreise mit höherer Spannung und verfügen über Doppelklemmen und sind für bis zu vier Drähte ausgelegt.
Fehlerstromschutzschalter der Serie 1492-RCDA
Diese Geräte erkennen und unterbrechen Erdschlüsse und helfen so, Personen- und Sachschäden zu vermeiden.
1492-MC – Thermomagnetische Leistungsschalter
Diese Leistungsschalter kombinieren thermische und magnetische Auslösungsaktionen und stellen einen exakten Überlast- und Kurzschlussschutz für Leiter und angeschlossene Ausrüstung bereit.
1492-SPM – Ergänzende Schutzeinrichtungen
Diese Leitungsschutzschalter wirken strombegrenzend und verfügen über zwei Klemmen für die Verdrahtung und Stromschienenflexibilität.
140MG MCP
Diese Geräte können eine Trennvorrichtung für Abzweig-Motorschaltkreis, Zweigleistungs- und Kurzschlussschutz (magnetischer Schutz) und manuelle Schaltfunktionen bereitstellen. Diese Geräte sind von 3 bis 1200 A zugelassen.
140MT MCP
Unsere Motor-Kurzschlussschutzschalter der Serie 140MT (Version D9N) mit einer Nennleistung von bis zu 40 A können in Kombination mit Schützen und Motorschutzrelais eingesetzt werden.
140M MCP
Rockwell Automation gibt bekannt, dass unsere Motor-Kurzschlussschutzschalter der Serie 140M ab März 2022 nicht mehr hergestellt werden und nicht mehr erhältlich sind. Wir empfehlen eine Migration zu unseren Motor-Kurzschlussschutzschaltern der Serie 140MT.
Installieren eines flanschmontierten Schaltergriffs mit flexiblen Kabeln
Das Video-Tutorial zeigt Schritt für Schritt die Installation eines flanschmontierten Schaltergriffs mit flexiblen Kabeln an Kompakt-Leistungsschaltern der Serie 140G.
Installieren eines Drehmechanismus
Das Video-Tutorial zeigt Schritt für Schritt die Installation einer Drehmechanismus an Kompakt-Leistungsschaltern der Baugrößen H und J der Serie 140G.
Installieren von Unterspannungsauslösungszubehör
Das Schulungsvideo zeigt Schritt für Schritt die Installation des Unterspannungsauslösungszubehörs an Kompakt-Leistungsschaltern der Baugrößen H und J der Serie 140G.
Überblick über die Produktreihe der Kompakt-Leistungsschalter
Sehen Sie sich das Video mit einem Überblick über die Produktreihe der Kompakt-Leistungsschalter vom Zubehör bis zum Bediener an.
Installieren eines Hilfsschalters
Das Schulungsvideo zeigt Schritt für Schritt die Installation eines Hilfsschalters an Kompakt-Leistungsschaltern der Baugrößen H und J der Serie 140G.
Installieren eines Spannungsauslösers
Installieren einer Abschaltvorrichtung
Das Video-Tutorial zeigt Schritt für Schritt die Installation einer Abschaltvorrichtung an Kompakt-Leistungsschaltern der Baugrößen H und J der Serie 140G.
Installieren eines Unterspannungsauslösers
Das Video-Tutorial zeigt Schritt für Schritt die Installation eines Unterspannungsauslösers an Kompakt-Leistungsschaltern der Baugrößen G, H, I und J der Serie 140G.
140UT MCCB
Es handelt sich um strombegrenzende Leistungsschalter, die einen festen Kurzschluss- und Überstromschutz bieten, hohe Unterbrechungsleistungen für 2- und 3-polige Geräte aufweisen und für die Rückspeisung bei 240V und 480Y/277V geeignet sind.
Leistungsschalter der Baugröße 140U
Unsere Kompakt-Leistungsschalter der Serie 140U werden eingestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar. Wir empfehlen eine Migration zu unseren Kompakt-Leistungsschaltern der Serie 140UT.
140MP MPCB
Unsere Motorschutzschalter der Serie 140MP bieten magnetischen Kurzschlussschutz und thermischen Überlastschutz bis 32 A bei einem Abschaltvermögen von bis zu 100 kA bei 400 V.
140MG MPCB
Diese Leistungsschalter können eine Trennvorrichtung für Abzweig-Motorschaltkreis, Zweigleistungs- und Kurzschlussschutz (magnetischer Schutz), thermischen Überlastschutz und manuelle Schaltfunktionen bereitstellen.
140MT MPCB
Unsere Motorschutzschalter (MPCBs) der Serie 140MT bieten kostensparenden magnetischen Kurzschluss- und thermischen Überlastschutz bis zu 40A.
140M – IEC-Leistungsschalter
Unsere Motorschutzschalter der Serie 140M werden eingestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar. Wir empfehlen eine Migration zu unseren Motorschutzschaltern der Serie 140MT.
194L-Steuer- und Lastschalter
Unsere Steuer- und Lastschalter der Serie 194L sind flexible, anpassungsfähige, zeit- und platzsparende Geräte.
194E – Lastschalter
Unsere Lastschalter der Serie 194E wurden für den Einsatz als lokale Motortrennschalter oder für andereLastschalteranwendungen entwickelt.
1492-FB-Sicherungshalterungen
Unsere Sicherungshalterungen ermöglichen eine sichere und bequeme Installation von Sicherungen der CC- und der J-Klasse oder von Kleinstsicherungen.
140F – Sicherungshalterungen
Sicherungshalterungen der Serie 140F sind erhältlich für Sicherungen der UL-Klasse CC oder für Kleinstsicherungen und IEC-Sicherungen (IEC 10 x 38 mm) mit oder ohne Anzeige für ausgelöste Sicherungen.
Bestseller
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Objekte pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alle löschen
Jetzt vergleichen (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Die Produkte für den Schaltkreis- und Lastschutz schützen Magnetspulen, Relaisspulen,Steuergeräte, Ausgänge von speicherprogrammierbaren Steuerungen und vieles mehr. Sie lassen sich für eineschnelle Installation auf DIN-Schienen montieren und eignen sich hervorragend für Konfigurationen mit hoher Dichte. Wirbieten elektronische Schaltkreisschutzgeräte, Leistungsschalter und Motorschutzsysteme,z. B. modulare Schutzsysteme, Bimetall- undelektronische Motorschutzrelais, Überspannungsschutzgeräte und Filter.

In Episode 6 vom ROK Talk über Niederspannungsgeräte sprechen Bill und Paul mit dem Technologieberater Simon Johnson über die Geschichte, den Einsatzzweck und die einzigartigen Leistungsmerkmale der verschiedenen Leistungsschalter. Allen-Bradley ist bekannt für die vielen Abkürzungen, insbesondere wenn es um Leistungsschalter geht - MCCBs (Kompakt-Leistungsschalter), MPCBs (Motorschutz-Leistungsschalter), MCPs (Motor-Kurzschlussschutzschalter), MCBs (Miniatur-Leistungsschalter). Was ist das jeweils und woher weiß man, welchen man verwenden soll?

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Schaltkreis- und Lastschutz Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: