Unsere Motor-Kurzschlussschutzschalter bieten Kurzschlussschutz für einzelne Motorlasten und sind für verschiedene Baugrößen und Installationsarten verfügbar. Sie lassen sich mit unseren NEMA- und IEC-Motorstartern, Überlastrelais und Schützen kombinieren.

140MT Motor-Kurzschlussschutzschalter
Unsere Motor-Kurzschlussschutzschalter der Serie 140MT (Version D9N) mit einer Nennleistung von bis zu 40 A können in Kombination mit Schützen und Motorschutzrelais eingesetzt werden.

140MG – Motorschutzschalter
Unsere Motorschutzschalter der Serie 140MG können eine Trennvorrichtung für Motor-Abzweigstromkreise, Zweigleistungs- und Kurzschlussschutz (magnetischer Schutz) und manuelle Schaltfunktionen bereitstellen. Diese Geräte sind ausgelegt für 3 bis 1.200 A. In Nordamerika fordern die elektrotechnischen Normen, dass einzelne Motorzweigleistungen durch UL/CSA-zertifizierte Sicherungen, Leistungsschalter oder manuelle kombinierte Motorschalter mit Eigenschutz geschützt sein müssen.

140M Motorschutzschalter
Rockwell Automation gibt bekannt, dass unsere Motor-Kurzschlussschutzschalter der Serie 140M ab März 2022 nicht mehr hergestellt werden und nicht mehr erhältlich sind. Wir empfehlen eine Migration zu unseren Motor-Kurzschlussschutzschaltern der Serie 140MT.
Diese Motor-Kurzschlussschutzschalter haben einen erweiterten Strombereich für Modelle der Baugrößen C (32 A) und D (40 A). Produkte der Baugröße 140M F werden weiterhin erhältlich sein.
Erfahren Sie mehr im Migrationsprofil für Motorschutzschalter von Serie 140M zu 140MT/UT.