Loading
Haben Sie Daten?
Mit FactoryTalk DataMosaix ans Ziel kommen

Einführung von FactoryTalk DataMosaix für Daten und Analysen

FactoryTalk® DataMosaix™ ermöglicht den kontrollierten Zugriff auf relevante und kontextualisierte Daten. Es handelt sich um eine industrielle DataOps-Lösung, die flexible und skalierbare Tools bereitstellt, damit Fachexperten und Analysten die Daten schneller nutzen können. FactoryTalk DataMosaix ist cloud-basiert und steht den Mitarbeitern für den standortübergreifenden, unternehmensweiten Zugriff und für Anwendungen zur Verfügung.

Anschlüsse und Datenquellen

Daten-Gateways

Aufzeichnungen

MES/MOM

PLM & Digitaltechnik

Unternehmenssysteme

Anwendungen und Datenwissenschaften

Visualisierung

Erweiterte Analysen

Vernetzter Mitarbeiter

Low-Code-/No-Code-Plattform

Unternehmenssysteme Drittanbieter-Konnektivität


Beschleunigen Sie Ihre digitale Transformation mit der industriellen DataOps-Lösung

Bei der industriellen DataOps-Lösung geht es darum, Datensilos aufzubrechen und die Nutzung industrieller Daten in der gesamten Organisation zu optimieren. Fachexperten und Datenwissenschaftler benötigen schnellen Zugriff auf komplexe, industrielle Daten, um schwierige Probleme zu lösen, die zu transformativen Ergebnissen in Bezug auf Produktivität, Qualität und Nachhaltigkeit führen.

Erfahren Sie hier mehr darüber, wie Sie mit Ihren Industriedaten einen Mehrwert schaffen können.


Drei wichtige Fakten über die industrielle DataOps-Lösung

Bereitstellung von Daten für Mitarbeiter in der gesamten Organisation, um ein neues Maß an Produktivität und Innovation zu erreichen.

Die industrielle DataOps-Lösung hängt von der Zusammenarbeit mit den Fachexperten ab.

Einzelpersonen und durch Prozesse und Tools ermöglichte Interaktionen sind unerlässlich, um Daten über eine Organisation hinweg wertvoll zu machen. Ebenso unerlässlich sind die Fachexperten in verschiedenen Bereichen und Abteilungen. Industrial DataOps ist eine Praxis des funktionsübergreifenden Engagements und der Zusammenarbeit, um industrielle Daten gemeinsam zu nutzen und einen größeren Wert daraus zu schöpfen.

Daten sind nur so wertvoll wie die Analysen, die dahinter stehen, und die Maßnahmen, die sie vorantreiben.

Die Konvergenz von Daten und Analysen mit industriellen Abläufen hat die industrielle DataOps-Lösung zu einer Notwendigkeit gemacht. Komplexe industrielle Daten erfordern Kontext, wenn sie in der gesamten Organisation verwendet werden sollen. Eine zentrale, kontextualisierte Informationsquelle mit automatisierten Datenpipelines bietet industriellen Benutzern eine gemeinsame und vereinfachte Möglichkeit, industrielle Daten zu finden, zu verstehen und zu analysieren.

Die Maximierung des Wertes von Daten erfordert einen agilen Ansatz.

Bei der industriellen DataOps-Lösung geht es nicht um statische Berichte oder umfangreiches Vorabdesign. Es handelt sich um einen wesentlich agileren Prozess, bei dem Experimente, Iterationen und Feedback unerlässlich sind. Die Schaffung von Geschäftswert ist keine einseitige Transaktion zwischen Datenexperten und Datennutzern. Es handelt sich um eine gemeinsame Anstrengung, bei der beide Parteien mitwirken, sich austauschen und Lösungen entwickeln müssen, die einen transformativen Wert schaffen. Sowohl die Daten als auch die Datenverarbeitung ändern sich ständig.

Warum Sie einen industriellen Daten-Hub benötigen

Fachexperten, Anwendungsentwickler und Datenwissenschaftler haben mit einem einzigen Ansatz Zugriff auf relevante, zuverlässige und kontextualisierte Daten.

Sicherheits- und Zugriffskontrollen für Daten werden an einem Ort verwaltet, was die Skalierung des Datenzugriffs auf mehr Personen erleichtert.

Einfachere Ableitung von Erkenntnissen aus Ihren Daten für die zu lösende Herausforderung.

Wertschöpfung mit FactoryTalk DataMosaix

Open All
Close All
Daten verfügbar machen
Daten aussagekräftig machen
Daten nützlich machen
Daten wertvoll machen

Eine flexible industrielle DataOps-Lösung, die als SaaS oder Private Cloud verfügbar ist

FactoryTalk DataMosaix ist sowohl als SaaS- als auch als Private Cloud/On-Premise-Edition erhältlich und bietet flexible Optionen, die sich an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen. Die SaaS-Edition ist schnell einsatzbereit und bietet eine vollständig verwaltete Option, die Ihre Mitarbeiter von der Verwaltung der Technologie und der Updates befreit, während die Private Cloud/On-Premise-Edition es Ihnen ermöglicht, die Anwendungsprogramme und Ihre Daten bei Bedarf auf Cloud-Plattformen wie Microsoft Azure, AWS und GCP oder in einem lokalen Rechenzentrum zu verwalten.


Grundlegende Anwendungsfälle

Historische Daten der nächsten Generation

Einfache Skalierung für mehrere Standorte

  • Einfacher Zugriff für alle Beteiligten
  • Kontext, der aus verschiedenen Quellen zusammengeführt wird
  • Verwendung von historischen Daten als zentrale Informationsquelle im gesamten Unternehmen

Berichte über die Unternehmensproduktion

Einfache Erstellung von Key Performance Indicators für bessere Einblicke

  • Schnelle Integration und Aggregation
  • Vergleich der Gesamtanlageneffektivität nach Anlage, Linie, Region und mehr
  • Fundierte Entscheidungen zur Produktionsplanung im Unternehmen

Anlagenüberwachung

Optimierung der Produktion für schnelle Verbesserungen 

  • Besseres Verständnis von Sensordatentrends mit entsprechenden Warnungen und Informationen über Arbeitsaufträge zur Instandhaltung
  • Schnellere Suche nach Ursachen für Ausfallzeiten mit Ad-hoc-Engineering-Analysen
  • Vergleich ähnlicher Anlagenverfügbarkeit und -leistung über mehrere Anlagen hinweg

Drive OT/IT Convergence Right from the Birthplace of Edge Data

Accelerate value delivery with modern technologies, innovative designs and scalable deployment options with the FactoryTalk® Optix™ app that enables FactoryTalk Edge Manager and helps you visualize disparate data sources at the control layer, add OT context, assemble it into a flexible common information model and push it into downstream IT applications. Contextualized OT data makes it easier for IT applications to unlock insights across your enterprise. Moreover, with up to 70% less required data preparation time for analytics and machine learning (ML) models, your analysts or data scientists can focus on using higher-quality data to detect and resolve equipment issues and improve production output.

Learn more about FactoryTalk® Optix™

Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Besprechen Sie Ihre betrieblichen Abläufe und Lösungen mit Consulting und Services (TCs).

Kontakt

Für Sie empfohlen

  • FactoryTalk Historian
    FactoryTalk Historian
    Software
    Software
    FactoryTalk Historian
    Die Software FactoryTalk® Historian erfasst blitzschnell betriebliche Prozessdaten aus unterschiedlichen Quellen.
    Weitere Infos
  • Industrielle DataOps und der Weg zur Energieoptimierung
    Blogbeitrag
    Industrielle DataOps und der Weg zur Energieoptimierung

    Mit dem Schwerpunkt auf dem Energiemanagement spielen die DataOps eine entscheidende Rolle bei der Identifizierung von Einsparungsmöglichkeiten und der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen.

    Jetzt lesen
  • FactoryTalk Optix
    FactoryTalk Optix
    Software
    Software
    FactoryTalk Optix
    Verwirklichen Sie Ihre Vision für die Bereiche Mensch-Maschine-Schnittstelle, IIoT, Edge und Datenplattform mit mehr Zusammenarbeit, Skalierbarkeit und Interoperabilität für bessere Ergebnisse und Effizienz.
    Weitere Infos

Daten von jedem Anbieter

Apps von jedem Anbieter

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Software
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk DataMosaix: industrielle DataOps-Lösung
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: