Loading

Fotoelektrische VisiSight-Miniatursensoren
Allen-Bradley

Diese Sensoren verfügen über ein kleines rechteckiges Gehäuse mit sichtbarem Lichtstrahl zur einfachen Ausrichtung und Standardmontage.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bestseller
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Unsere VisiSight™-Sensoren der Serie 42JA, 42JS und 42JT verfügen über ein kleines rechteckiges Gehäuse mit einem sichtbaren Lichtstrahl zur einfachen Ausrichtung sowie über Montagebohrungen gemäß Branchenstandard mit einem Abstand von 25,4 mm (1 Zoll). Jedes Modell bietet einen PNP- oder NPN-Ausgang sowie Ausgänge für Hell- oder Dunkelsteuerung.

Fotoelektrische VisiSight™-Mikrosensoren der Serie 42JT

  • Eingebettetes E/A-Link-Kommunikationsprotokoll in ausgewählten Sensoren der Serie 42JT zur Minimierung der Ausfallzeiten und zur Steigerung der Produktivität
  • IO-Link-fähige Sensoren bieten erweiterte Funktionen und Diagnosen. Dazu gehören automatische Gerätekonfiguration, mehrere Profile, Trenderstellung, beschreibende Tags und gerätespezifische Parameter.
  • "Für die Augen ungefährlicher" roter Laserstrahl der Klasse 1
  • Einzigartiger "Auto-PNP/NPN"-Ausgang reduziert Lagerungskosten und vereinfacht Installation und Instandhaltung
  • Teach-Drucktaste für Empfindlichkeits- und LO/DO-Auswahl
  • Gehäuse entsprechend IP69K und ECOLAB
  • Sichtbare rote LED-Lichtquelle zur einfachen Ausrichtung
  • Erkennung transparenter Objekte
  • Erkennung von Farbe und Kontrast

Optoelektronische VisiSight-Mikrosensoren der Serie 42JS

  • Modelle mit Regler zur linearen Empfindlichkeitsanpassung oder Modelle ohne Anpassung
  • Gehäuse entsprechend IP67
  • Sichtbare rote LED-Lichtquelle zur einfachen Ausrichtung

Optoelektronische VisiSight-Mikrosensoren der Serie 42JA

  • Mit multiplen Verbindungsarten, einstellbaren Erfassungsbereichen (einzelne Modelle) und Ausgangstypen für Anwendungsflexibilität
  • Bietet sichtbare LED-Statusanzeigen auf 360°
  • Einschließlich IP67-Schutzart gegen raue industrielle Bedingungen
  • Bietet sichtbare Lichtquelle bei allen Modellen für eine problemlose Justierung
  • Einschließlich wählbaren Einstellungsregler für Hell- oder Dunkelschaltung
  • Weitere Modelle mit Einweg-Lichtschranke verfügen über eine Infrarot-LED-Quelle, um eine ausgezeichnete Übersprech-Störfestigkeit zu erzielen
  • Mit Eingang zur Deaktivierung einer Lichtquelle am Strahlübertragungssender
  • Einschließlich einer Vielzahl an Betriebsarten für eine breite Palette an Anwendungsprogrammen
  • Ideal für Fördertechnik, Verpackung und andere Branchen
Rockwell Automation stellt neue kostengünstige optoelektronische Sensoren für globale Anwendungen vor
NewsNews
Pressemitteilung
Rockwell Automation stellt neue kostengünstige optoelektronische Sensoren für globale Anwendungen vor
Jetzt lesen

  42JA VisiSight M20A 42JS VisiSight M20S 42JT VisiSight M20T
Empfänger für Lichttaster 1 m 250 mm, 800 mm 250 mm, 800 mm
Hintergrundausblendung Adj – 100 mm, 350 mm 55 mm, 130 mm fix 125 mm, 200 mm, 400 mm
Hintergrund Reflexion Adj – 350 mm - -
Reflexions-Lichtschranken mit Polarisationsfilter 5 m 3 m 6 m
Transparente Objekte 2,5 m - 2 m
Einweg-Lichtschranke 10 m (rot), 15 m (IR) 10 m (rot), 10 m (IR) 13 m (rot), 18 m (Laser)
Lichtsender Rote LED Rote LED Rote LED
Infrarot (T-Träger) Infrarot (T-Träger) Laser der Klassen 1
Betriebsart Hell- oder Dunkelschaltung wählbar Komplementäre Hell- (L.O). und Dunkelschaltung (D.O.) Lernbare Hell- (L.O.) und Dunkelschaltung (D.O.)
Ausgangstyp NPN oder PNP nach Bestell-Nr. NPN oder PNP nach Bestell-Nr. Auto PNP oder NPN
Betriebsspannung DC DC DC
Reaktionszeit 1 ms 1 ms 0,5 ms
Gehäuseschutzart IP67 IP67 IP67 und IP69k
E/A-Link-fähig - - Integriert



Zusätzliche Informationen
Mit IO-Link-Sensoren The Connected Enterprise realisieren
Mit IO-Link-Sensoren The Connected Enterprise realisieren

Sehen Sie sich an, wie Smart-Sensoren mit IO-Link intelligente Maschinen für The Connected Enterprise® realisieren können.

Jetzt ansehen
IO-Link-Technologie
IO-Link-Technologie

IO-Link-Technologie ist ein globales Protokoll mit offenem Standard, das Sensoren in unser Connected Enterprise integriert, indem ein IO-Link-fähiges Gerät mit einem IO-Link-Master-Modul verbunden wird. Sie können Daten auf eine sehr effiziente Weise vom Sensor direkt in ein Steuerungssystem übertragen. Die Flexibilität von IO-Link-fähigen Sensoren ermöglicht einen effektiveren Betrieb von Maschinen durch die Bereitstellung von Diagnosen für die Steuerung. Zusätzlich zur Produkterkennung zeigen Sensoren einen detaillierten und präzisen Maschinenzustand an, um die Betriebszeit zu verbessern.

Erste Schritte
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
IO-LinkIO-Link
  • CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
  • cULus Listed
  • IO-Link
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles Veröffentlichung
Bulletin 42JT VisiSight Photoelectric Sensors with IO-Link Product Profile 42JT-PP002_-EN-P
Integrated Smart Solution Quick Reference Guide IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zur Objekterkennung SENSOR-BR001_-DE-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sensoren und Schalter Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Fotoelektrische VisiSight-Miniatursensoren Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose