| 56RF HF RFID | 59RF HF RFID | 58UHF-RFID | |
| Kommunikation | EtherNet/IP™ | IO-Link | EtherNet/IP |
| Schaltabstand | 55–168 mm (2,16–6,6 Zoll) | 40–78 mm (1,59–3,07 Zoll) | 1,5 bis 5 m |
| Betriebsspannung | 24 V DC | ||
| Gehäuseschutzart | IP67 | IP67/68/69K | IP66/67 |
| Frequenz | 13,56MHz | 902 bis 928 MHz 865 bis 868 MHz |
|
| Maximaler Ausgangsstrom | 100 mA je Trancsceiver | 200 mA je Trancsceiver | 0,5 A je Transceiver |
| Vorschriften einhalten | ISO/IEC 15693 | ISO/IEC 15694 | ISO 18000-63 |
- Product Selection
- Overview
Unsere Radiofrequenz-Identifikations-Systeme (RFID) sind ideal für die Verfolgung und Dokumentation von Produkten auf ihrem Weg durch den Fertigungsprozess in Leichtindustrieanwendungen und darüber hinaus. Die HF-RFID-System-Tags, -Transceiver und -Schnittstellen erfüllen den offenen Standard ISO 15693 für Hochfrequenz. Die UHF-RFID-Transceiver sind nach dem Global Gen2-Standard konzipiert.
Zusätzlich zu unserem 56RF EtherNet/IP-fähigen System verfügt Rockwell Automation über zwei neue Ergänzungen:
- Unsere neue 59RF-Serie von HF-Lese-/Schreib-Transceivern ist E/A-Verbund-fähig
- Unsere 58UHF-Serie von EtherNet/IP-Lese-/Schreib-Transceivern mit großer Reichweite
Diese Lösung lässt sich einfach in The Connected Enterprise integrieren und liefert Daten direkt an ein Steuerungssystem, um die Ausfallzeiten zu minimieren und die Produktivität zu steigern.
Anwendungen
Zu den typischen Anwendungsbereichen für unsere RFID-Systeme gehören zum Beispiel:
- Ressourcenverfolgung
- Automobilindustrie
- Datenerfassung
- Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie
- Produkthandhabung
- Sicherheits- und Zugangskontrolle
- Tool-Management
Lackieranwendung
Pressanwendung
Zusätzliche Informationen
Software
Der RFID Simulator ist ein auf Windows basierendes Softwareprogramm, das Sie bei der Einrichtung einer RFID-Anwendung unterstützt. Mit dem Simulator können Sie nahezu alle Kombinationen der von Rockwell Automation angebotenen Transceiver und Tags auswählen. Durch die Veränderung des Tag-zu-Transceiver-Abstands und der Liniengeschwindigkeit können Sie ganz einfach die optimale Einrichtung für Ihre Anwendung ermitteln.
Hinweis: Der Simulator ist ein Tool, das Sie bei der Einrichtung einer RFID-Anwendung unterstützt. Bei den angezeigten Werten handelt es sich um theoretische Schätzungen, und Abweichungen in einem individuellen System können sich auf die realisierten Werte auswirken.
Um den RFID Simulator zu installieren:
- Laden Sie den gesamten Inhalt aus dem Ordner „RFID Simulator Software“ herunter.
- Installieren Sie den Simulator anhand der Installationsanleitung zum RFID Simulator.
- Im Handbuch zum RFID Simulator finden Sie Informationen zur Vorgehensweise und einen allgemeinen Überblick über den Simulator.
- CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
- C-Tick
- cULus Listed
- UKCA-Kennzeichen für alle geltenden Vorschriften