Produktvergleich
Merkmale |
SMC-50 |
SMC Flex |
SMC-3 |
| Echte 3-phasige Steuerung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bypass | Extern oder intern | Intern | Intern |
| Schutz und Diagnose | Branchenführend | Erweitert | Basis |
| Start-/Stoppmodus | 17 | 9 | 5 |
| Gehäusetyp | 1/12/4 oder 3R | 1/12/4 oder 3R | 1/12/4 oder 3R |
| Werkseitig installierte Kommunikationsmodule (optional) | RS-485, DeviceNet™, Ethernet/IP, ControlNet™, ProfiBUS | RS-485, DeviceNet™, Ethernet/IP, ControlNet™, ProfiBUS | Keine |
| Spannungsbereich | 200 bis 575 V AC | 200 bis 575 V AC | 200 bis 575 V AC |
| Steuerspannung | 100 bis 240 V AC | 100 bis 240 V AC | 100 bis 240 V AC |
| Optionsangebote und Anpassung | Umfangreich | Umfangreich | Moderat |
| Anpassung durch geänderte Standards | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programmieren mit der Software Connected Components Workbench™ | ✓ | ✓ | ✓ |