- NEMA-Größen 0 bis 6
- Für Verwendung in Innen- und Außenbereich zugelassen
- Umfasst Metallgehäuse mit Schutzklasse NEMA 1, 3R, 4/12, 4X
- Vor Ort wartbar
- Bietet einrastende Verdrahtung für schnellere und einfachere Verdrahtung von Komponenten im Gehäuse
Trennschalter mit sichtbaren Messerkontakten (506, 512, 306, 312) und mit Kompakt-Leistungsschalter (507, 513, 307, 313)
- Bietet Kurzschlussschutz bis zu 100 kA mit Sicherungen und 65 kA bei 480 V mit Leistungsschalter
- Robustes Design
- Starter mit Spritzgussgehäuse aus Edelstahl mit Zulassung für Gefahrenbereiche (Gas und Staub)
NEMA-300-Kombinationsstarter (306, 307, 312, 313)
- Kleineres Gehäuse in verschiedenen Baugrößen
- Verschiedene universelle elektronische AC/DC-Spulen
- Reduzierter Stromverbrauch
- Bietet IP20 berührungssichere Klemmen
- Arbeitet mit elektronischen Überlastrelais der Serie E100 oder elektronischen Überlastrelais der Serie E300 mit Kommunikationsfunktion