Loading

LV IEC-Starterkombination
Allen-Bradley

Unsere kombinierten IEC-Starter sind als Direkt- und Wendestarter sowie für zweistufigen Motorbetrieb erhältlich.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Sortieren & filtern
CloseClose
Filtern & Verfeinern
Alle löschen
Chevron UpChevron Up
-
Ansicht Ergebnisse
Angezeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern & Verfeinern
CloseClose
Bestseller
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Objekte pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alle löschen
Jetzt vergleichen (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Unsere kombinierten IEC-Starter sind als Direkt- und Wendestarter sowie für zweistufigen Motorbetrieb erhältlich. Die Starter haben einen Drehmechanismus und verfügen über Befehls- und Anzeigegeräte (22,5 mm). Komponenten nach IEC bieten ein kompakteres Befestigungsmaß und sind bis zu 250 HP (300 A) verfügbar.

Kompakt mit Motorschutz-Leistungsschalter (103C/107C, 103H/107H)

  • Für Verwendung in Innen- und Außenbereich geeignet
  • Kompakte Größe erfordert minimalen Installationsraum

Serien 103C und 107C

  • Bereiche von 1/8 bis 10 HP (0,1 bis 16 A)
  • Kunststoffgehäuse mit Schutzklasse IP66, Typ 4/4X/12K
  • Vertikale Montage des Starters
  • cULus Listed-Zulassung zur Steuerung und zum Schutz von Motorlasten

Serien 103H und 107H

  • Bereiche von 1/8 bis 30 HP (0,1 bis 43 A)
  • Metallgehäuse mit Schutzklasse IP66, Typ 3/4/12
  • Horizontale Montage des Starters, die Raum für die Montage eines Steuertransformators bietet
  • cULus Listed-Zulassung zur Steuerung und zum Schutz von Motorlasten

Metallgehäuse (106-C, 112-C/113-C)

  • Bereiche von 1/8 bis 250 HP (0,1 bis 300 A)
  • Metallgehäuse mit Schutzklasse IP 42/66, Typ 1/3/4/12
  • Horizontale Montage, die Raum für die Montage eines Steuertransformators bietet

Die Serie 106-C/112-C bietet Kurzschlussschutz bis zu 100 kA mit Sicherungs-Lasttrennschalter

Die Serie 113-C bietet Kurzschlussschutz bis zu 65 kA mit Kompakt-Leistungsschalter

 

  • Erweiterungen von Industrieschaltschränken — Wir bieten eine große Auswahl an Paketkomponenten, von hochverfügbaren Standard-Motorstartern im Gehäuse bis hin zu individualisierten Industrieschaltkästen. Im Video von Jeff Kilburn (Rockwell Automation) erfahren Sie mehr über die neuesten Erweiterungen wie die Snap-Together-Verdrahtungstechnologie und kundenspezifische Lösungen, die die individuellen Herausforderungen von Maschinen- und Anlagenbauern und Endkunden erfüllen.
  • Mit unseren Lösungen für die Industrielle Automatisierung und Steuerung können Sie ein hocheffizientes industrielles Automatisierungssystem aufbauen, das auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.
Loading
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CE-Kennzeichen
  • cULus Listed
Documentation Chevron DownChevron Down
Technical Specifications Veröffentlichung
Spezifikationen zu IEC-Schützen 100-TD013_-DE-P
IEC Starter Approximate Dimensions Technical Data 100-TD015_-EN-P
Motor Protection Circuit Breaker and Motor Circuit Protector Specifications 140M-TD002_-EN-P
E1 Plus Overload Relay Specifications Technical Data 193-TD011_-EN-P
Rotary Disconnect Switch Specifications Technical Data 194R-TD001_-EN-P
Industrial Components Preventive Maintenance, Enclosures, and Contact Ratings Specifications IC-TD002_-EN-P
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für IEC-Kompaktstarter mit und ohne Gehäuse 100-PP006_-DE-P
Kurzschlussfestigkeit (weltweit) – Profil SCCR-PP002_-DE-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Regional Configuration Centre Quick Reference Guide CMPNTS-QR002_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Motorsteuerung Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left LV IEC-Starterkombination Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose