Loading

Software IntelliCENTER
Allen-Bradley

Unsere IntelliCENTER®-Software bietet ein Fenster in Motor Control Centers mit Echtzeit-Diagnosen. Der unmittelbare Zugriff auf Betriebsdaten und Prozesssteuerungsstatus kann ausschlaggebend hinsichtlich Gewinn oder Verlust sein.
Loading
  1. Overview
  2. Documentation
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Die Software IntelliCENTER® ist die ultimative Schnittstelle für MCC. Die Software vereinfacht Echtzeitdiagnose und MCC-Dokumentation und maximiert sowohl die Leistung des MCC als auch diejenige der zugehörigen Geräte. Die grafischen Ansichten einzelner MCC-Einheiten zeigen die Gerätedaten an und ermöglichen Ihnen, kritische Statusinformationen schnell abzurufen. Mit dem Integrationsassistenten können Sie automatisch eine E/A-Struktur in der Studio™ 5000-Umgebung erstellen bzw. die Messdaten automatisch mit Daten aus der Software IntelliCENTER in FactoryTalk® EnergyMetrix™ eintragen. IntelliCENTER Energy ermöglicht die automatische und vorkonfigurierte Einrichtung von FactoryTalk® EnergyMetrix™ für intelligente Motorsteuerungen im Motor Control Center.

  • Seitenansicht liefert grafische Darstellung der gesamten Motor Control Center (MCC)-Aufstellung
  • Statusanzeige zeigt Zustand der einzelnen Motorschalter an
  • Die Monitoransicht enthält eine Übersicht zum überwachte Motor Control Center (MCC) und ermöglicht das Ändern von Konfigurationsparametern.
  • Individuell angepasste MCC-Dokumentationsansichten enthalten Benutzerhandbücher, Verdrahtungspläne und Ersatzteillisten
  • Ereignisprotokollierung erfasst und speichert im Motor Control Center (MCC) auftretende Ereignisse
  • Integration Assistant integriert IntelliCENTER®-MCCs nahtlos in die Programmiersoftware Studio 5000™ und erstellt automatisch Tags und IP-Adresskonfigurationen für Geräte im MCC.
  • IntelliCENTER Energy sorgt für die automatische, vorkonfigurierte Einrichtung von FactoryTalk® EnergyMetrix™ für Geräte im MCC und zeigt für alle intelligenten Geräte den Energieverbrauch und die historische Trenderstellung direkt aus der Software IntelliCENTER in Echtzeit an.

Tools und Ressourcen

Virtuelle Broschüre: IntelliCENTER-Technologie mit EtherNet/IP-MCC
Broschüre
Virtuelle Broschüre: IntelliCENTER-Technologie mit EtherNet/IP-MCC

Erfahren Sie, wie die EtherNet/IP-Systemintegration die MCC-Setupdauer verringert, die Netzwerkgeschwindigkeit verbessert und von überall aus eine schnelle Fehlerbehebung, Überwachung und Diagnose Ihres MCC ermöglicht.

Weitere Informationen
Tool CENTERLINE Builder
Tools
Tool CENTERLINE Builder

Entwickeln Sie Ihre CENTERLINE-MCC-Konfiguration mit CENTERLINE® Builder. Mit diesem Tool können Sie allgemeine MCC-Einrichtungsinformationen mit den wesentlichen Merkmalen eingeben, Einheiten hinzufügen und das MCC-Design erstellen. Das Tool erstellt eine Layout-Zeichnung, ein Übersichtsschaltbild und typische Schemazeichnungen, die an Ihre Projektanforderungen angepasst sind. (Anmeldung erforderlich).

Erste Schritte
Intelligente Motorsteuerung
Intelligente Motorsteuerung
Leistungen
Leistungen
Intelligente Motorsteuerung
Für unser Portfolio intelligenter Motorsteuerungen werden hochentwickelte Steuerungstechnologien mit Kommunikationsfunktionen zu Allen-Bradley®-Motorsteuerungsgeräten eingesetzt.
Mehr über unsere Lösungen erfahren
FactoryTalk Metrics
FactoryTalk Metrics
Software
Software
FactoryTalk Metrics
FactoryTalk® Metrics liefert Ihnen Daten, mit denen Sie die Produktion erhöhen, die Kosten senken und die Qualität steigern können.
Weitere Informationen

Software-Releases

  • IntelliCENTER® Software Version 2.0.3 Service Pack 4 (März 2010)

     

    Service Pack 4 (SP4) kann nur mit der IntelliCENTER-Softwareversion 2.0.3 verwendet werden. Es bietet zusätzlichen Support für das elektronische Überlastrelais E3 Plus der Serie 193-EC5 mit Spannungs- und Leistungsüberwachung sowie für PowerMonitor™ 3000 (Version 4). Außerdem bietet es DriveExecutive-Integration für PowerFlex® 753- und PowerFlex 755-Frequenzumrichter.

    • IC-Softwareversion 2.0.3 SP4
    • IC-Softwareversion 2.0.3 SP4, nur ActiveX
    • Release Notes IC-Software [PDF] 

     

  • IntelliCENTER®-Softwareversion 1.4.7, Service Pack 5 (Januar 2006)

     

    Service Pack 5 (SP5) kann nur für IntelliCENTER®-Softwareversion 1.4.7 verwendet werden. Es korrigiert einen Fehler, der beim Schreiben von Parametern für ein elektronisches E1+-Überlastrelais aufgetreten ist. Außerdem behebt es eine selten auftretende Anomalie, bei der fehlerhafte Werte an die Monitoransicht übermittelt worden sind.

    • IC-Softwareversion 1.4.7 SP5
    • Release Notes IC-Software [PDF]

     

Documentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Auswahlanleitung: CENTERLINE 2500 2500-SG001_-DE-P
CENTERLINE 2100 Motor Control Centers Selection Guide 2100-SG003_-EN-P
Medium Voltage Controllers Selection Guide 1500-SG001_-EN-P
CENTERLINE 1500 Motor Control Center with IntelliCENTER Technology Using an EtherNet/IP Network 1500-TD001_-EN-P
User Manuals Veröffentlichung
CENTERLINE Motor Control Centers with IntelliCENTER Technology Using an EtherNet/IP Network Reference Manual MCC-RM001_-EN-P
IntelliCENTER Software User Manual MCC-UM002_-EN-P
Program Guides Veröffentlichung
IntelliCENTER Active X Application Technique MCC-AT002_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Motorsteuerung
  5. Chevron LeftChevron Left Software IntelliCENTER
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: