Loading

IEC-Standardschütze
Allen-Bradley

Unsere Schützfamilie der Serie 100-C weist ein platzsparendes Hochleistungsdesign für Schütze von 9 … 97 A auf. Diese Schütze mit niedrigem Stromverbrauch wurden zur Steuerung von Motoren und von anderen Lasten entwickelt.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(100)
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bestseller
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Overview
Allen Bradley

Unsere Schützfamilie der Serie 100-C weist ein platzsparendes Hochleistungsdesign für Schütze von 9 … 97 A auf. Diese Schütze mit niedrigem Stromverbrauch wurden zur Steuerung von Motoren und von anderen Lasten entwickelt.

  • Einhaltung von IEC-, UL- und CSA-Normen
  • Gemeinsame Zubehörteile für alle Schützgrößen
  • Reversierbare Spulenabschlüsse (netz- oder lastseitig)
  • Fingerschutz nach IP2X
  • RoHS-Konformität
  • Integrierter Überspannungsschutz mit DC-Spulen
  • Front- und Seitenmontage der Hilfsschalter
  • Elektronische und pneumatische Zeitmodule
  • Platzsparende, spulenmontierte Steuerungsmodule
  • Spulenanschlüsse oben/unten wählbar (netz- oder lastseitig)
Motorsteuerung und den Motorschutz in Netzzweigen
Motorsteuerung und den Motorschutz in Netzzweigen
Motorsteuerung und den Motorschutz in Netzzweigen
Unser Portfolio für die Motorsteuerung und den Motorschutz in Netzzweigen wurde speziell ausgelegt und geprüft, um Ihnen die Aufgabe zu erleichtern. Mit Bestandteilen wie Leistungsschaltern, Schützen, Überlastrelais und Zubehör liefern wir eine maßgeschneiderte Lösung, die Ihnen hilft, eine skalierbare Auslegung Ihrer Maschine zu erstellen.
Weitere Informationen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
CCC MarkChina Compulsory Certificate
IE3IE3
  • CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
  • cULus Listed (Datei Nr. E3125, Guide NLDX)
  • cULus Listed (Datei Nr. E3125, Guide NLDX7)
  • CCC
  • Geeignet für die Verwendung mit IE3-Motoren (IEC 60034-30)
Konformität mit Normen
  • UL 508/UL 60947-4-1
  • CSA C22.2 Nr. 14/CAN/CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • Erfüllt die Materialeinschränkungen der EU (RoHS-Richtlinie 2011/65/EU)
  • IEC 60947, Typ-2-Koordination
Documentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für IEC-Schütze 100C-PP002_-DE-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Controlling High Efficiency Motors Brochure IE3-BR001_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Motorsteuerung
  5. Chevron LeftChevron Left IEC-Standardschütze
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: