- Erfüllt die Anforderungen von IEC-, UL-, CSA und RoHs-Normen
- Vereinfacht die Auswahl durch elektronische AC/DC-Spulen mit großem Nennwertbereich
- Spulenklemmen ≤ 100 A können ohne Demontage umgedreht werden
- Verfügbare integrierte SPS-Schnittstelle für Schütze über 100 A
- Energieeinsparung durch niedrigen Stromverbrauch
- Integrierter Überspannungsschutz
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Angezeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Overview
Unsere Schütze der nächsten Generation der Serie 100-E werden mit Nennwerten von 9 bis 2650 A angeboten, um Breite, Gewicht sowie den im Schaltschrank erforderlichen Platz zu reduzieren. Die universelle elektronische AC/DC-Spule erleichtert die Auswahl und ermöglicht neben signifikanten Energieeinsparungen den direkten Anschluss an speicherprogrammierbare Steuerungen für Schütze über 100 A.
- Wie kann ein Schütz beim Design eines Schaltschranks Geld sparen? — Lesen Sie diesen Blog mit einer ausführlicheren Erörterung der Auswirkungen der Auswahl des Schützes auf die Kosten.
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
- cULus Listed (File No. E41850/E196120)
- CCC
- UL
- EAC
- Zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
- RINA
- KC
- SUVA
- SEMI-F47 (Nutzungsbedingungen auf Anfrage)
Konformität mit Normen
- IEC/EN 60947-1, Niederspannungsschaltgeräte
- IEC/EN 60947-4-1, Niederspannungsschaltgeräte, Schütze und Motorstarter
- IEC/EN 60947-5-1, Niederspannungsschaltgeräte und Schaltgeräte, Steuergeräte und Schaltelemente
- UL 60947-4-1, Industrielle Steuergeräte (USA)
- CSA C22.2 Nr. 60947-4-1, Industrielle Steuergeräte (Kanada)
- Mechanisch verbundene Kontakte: IEC 60947-5-1, Anhang L
- Spiegelkontakte: IEC 60947-4-1, Anhang F
Documentation
Product Profiles | Veröffentlichung |
---|---|
Produktprofil für IEC-Schütze | 100C-PP002_-DE-P |