- Overview
- Documentation
Steigern Sie Ihre Produktion mit unübertroffener Flexibilität und besserer Transparenz. Neben weiteren Vorteilen kann ein FLEXLINE™ 3500-Motor Control Center (MCC) dazu beitragen, die Produktivität zu erhöhen, die Anlagensicherheit zu verbessern, Ausfallzeiten zu verringern und Energie zu sparen.
Diese Niederspannungslösung integriert Motorsteuerung, Stromverteilung und elektrische Schaltanlagen in einem zentralisierten Gehäuse. Diese intelligente Steuerungslösung wurde für globale Märkte entwickelt und erfüllt die IEC-Normen 61439-1 und 2.
Ein Motor Control Center für globale Märkte
Mit unserem breiten Produktportfolio und unseren globalen Lösungen können Sie Produktionsdaten nutzbar machen, Systeme vernetzen und die Produktivität steigern.
Ein FLEXLINE-Motor Control Center ist auf Ihre Anforderungen zugeschnitten und kombiniert das flexible, modulare Gehäusesystem von CUBIC mit Allen‑Bradley®-Komponenten. Dadurch entsteht eine intelligente Steuerung, die für Ihre Anwendungen und Ihren Fertigungsbereich sowohl heute als auch in Zukunft geeignet ist. Die Vorteile des Niederspannungs-MCC FLEXLINE 3500:
- Steigerung der Produktionseffizienz
- Weniger Ausfallzeiten
- Abrufen von Echtzeitdaten
- Reduzierung von Wartungskosten und -aufwand
- Einsparen von Energie
- Verbesserte Arbeitssicherheit
Intelligente MCC-Technologie
Verwandeln Sie Ihre Anlage in einen strategischen Vorteil Sie können auf Echtzeitdaten zugreifen, um mithilfe intelligenter Motorsteuerung schnellere, fundiertere Entscheidungen zu treffen.
Geräte in FLEXLINE 3500-MCCs sind nahtlos über EtherNet/IP miteinander vernetzt. Das eingebettete Netzwerk bietet folgende Vorteile:
- Optimierte Integration
- Verkürzte Einrichtungszeit für das Steuerungssystem
- Unterstützung der Überwachung, Diagnose und Fehlerbehebung Ihrer Motorsteuerungen
- Verwendung eines Netzwerks, das mit dem gesamten Unternehmen kommuniziert
Dank unserer integrierten Netzwerkinfrastruktur und intelligenter Geräte können Sie überall auf die Daten des Motor Control Center zugreifen. Anhand von Echtzeitdaten lassen sich Ausfallzeiten und unerwartete Wartungskosten reduzieren.
Robuste Spezifikationen für Ihre Anwendungsanforderungen
- Hauptbus: 485 bis 6000 A
- Vertikaler Bus: 770 bis 2000 A
- Fest installierte und herausnehmbare Einheiten
- Stromkapazität herausnehmbarer Einheiten bis zu 630 A
- Steuerspannung: 24 V DC, 110 bis 240 V AC
- Frequenz: 50/60 Hz
- Kurzzeitwerte (lcw): bis zu 100 kA
- Betriebsspannung bis zu 690 V
- Entspricht IEC 61439-1 und 2
- Schutzart bis zu IP54
Sicherheit von Motor Control Center, elektrischen Schaltanlagen und Stromverteilungsausrüstung
Schützen Sie Ihre Mitarbeiter und Ihre Anlage vor elektrischen Gefahren. Neben der Erfüllung der IEC-Normen 61439-1 und 2 für Sicherheit bietet jedes FLEXLINE 3500-MCC Schutz auf erster Ebene, um die elektrische Exposition zu verringern.
Mit vernetzten Motor Control Centers können Sie die Sicherheit Ihres Steuerungszentrums überwachen und fehlerfrei halten. Wenn es erforderlich ist, dass sich Techniker der Ausrüstung nähern, werden unsere elektrischen Schaltanlagen nach einem globalen Sicherheitsstandard für Konstruktion und Materialien gebaut.
- Erfüllung von EU-Richtlinien, -Zertifizierungen und -Normen
- 100 % dezentrale Überwachung und Fehlerbehebung
- Integration intelligenter Steuerung und Stromverteilung in ein umschlossenes, zentralisiertes Gehäuse, das sich fern der Mitarbeiter befindet
- Intelligente Motorsteuerungsausrüstung verringert Wartungshäufigkeit und elektrische Exposition
Leistungsmerkmale intelligenter Allen-Bradley-Komponenten
Unsere intelligente Technologie hilft Ihnen, die Produktivität, Leistung, Qualität und Sicherheit zu verbessern.
Die Allen-Bradley®-Komponenten in FLEXLINE-MCCs sind in den größten Fertigungs- und Prozessanlagen überall auf der Welt zu finden – von der Luft- und Raumfahrtindustrie über die Automobilbranche bis hin zu Wasser und Abwasser. FLEXLINE-MCCs umfassen:
- Direkte und reversible Online-Starter: Elektronische Motorschutzrelais E300™, Schütze 100-C oder 100-E, Motorschutzschalter 140MT oder Motor-Kurzschlussschutzschalter 140MG
- Speiseleitungseinheiten: Schutzschalter 140UT, Kompakt-Leistungsschalter 140G
- Frequenzumrichter: Frequenzumrichter PowerFlex® Serie 520 oder 750 mit patentierten Lüfter-/Filterbaugruppen zur Regelung von Wärme und Staub
- Netzteile, Netzmonitore und Stratix®-Netzwerk-Switches
Energieeinsparung. Die intelligenten Komponenten in FLEXLINE-MCCs erhöhen die Energieeffizienz und senken den Stromverbrauch im gesamten Betrieb. Unsere Frequenzumrichter ermöglichen eine präzise Steuerung von Motordrehzahl, -richtung und -drehmoment, wodurch Energieverschwendung reduziert und die CO2-Bilanz verbessert wird.
Ziele für Nachhaltigkeit und Null-Emissionen
Wir schaffen Ergebnisse, die Ihnen zu mehr Stabilität, Flexibilität und Nachhaltigkeit verhelfen:
- Intelligente Technologie zur Verbesserung von Produktivität, Leistung und Qualität
- Allen-Bradley-Frequenzumrichter zur Energieeinsparung durch Optimierung der Motordrehzahlen
- Echtzeitdaten und Tools für vorausschauende Wartung reduzieren ungeplante Ausfallzeiten und Kosten.
- Das modulare FLEXLINE-MCC-Design verlängert den Lebenszyklus und verringert den Austauschbedarf.
Rockwell Automation teilt Ihr Engagement für Nachhaltigkeit
Tools und Ressourcen
- CE
- UKCA
- DEKRA
- Erdbebensicherheit
Konformität mit Normen
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- IEC 61439-1 und 2:2020
- AS/NZS 61439 1:2016
- IEC 30204-1:2016 + A1:2021
- IEC 60529:2013
- IEC 60068-s-57; IEEE Std 693-19947; AS 1170.4-1993
- IEC/TR 61641
| Product Profiles | Veröffentlichung |
|---|---|
| Flyer für die virtuelle Werksabnahmeprüfung (Motor Control Center und MV Drives) | MCC-SP005_-DE-P |
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre für das FLEXLINE Motor Control Center mit Niederspannung nach IEC | FLXLN-BR001_-DE-P |