- EtherNet/IP™- oder DeviceNet™-Kommunikationsfunktionen und Embedded Switch-Technologie
- Lokale Trennvorrichtung, integrierte Feld-E/A und lokale Logik, die die DeviceLogix®-Software verwendet
- LED-Status und -Diagnoseanzeige
- Robuster Spritzwasserschutz mit der Fähigkeit, das Gerät in der Nähe von Motoren oder Maschinen zu montieren, was für kürzere Kabelwege sorgt
- Möglichkeit zur Auswahl werkseitig installierter Optionen für bestimmte Anwendungen
- Geeignet für Gruppeninstallationen mit hoher Kurzschlussfestigkeit
- Verfügbar für die Verwendung mit runden Schnellanschluss-Stromversorgungsmedien oder festen Rohrleitungen und Drähten
- Product Selection
- Overview
Unsere dezentralen ArmorStart®-Motorsteuerungen stellen eine einfache und wirtschaftliche Lösung für maschinennahe Architekturen dar. Diese Motorschalter verwenden Steckverbinder für E/A, Kommunikation, Motor, dreiphasige sowie Steuerspannung und unterstützen mehrere Kommunikationsoptionen. Diese Steuerungen liefern eine integrierte Lösung für EtherNet/IP™- und DeviceNet™-Netzwerke sowie Optionen für Sicherheitsinstallationen. ArmorStart-Steuerungen sind ideal für Anwendungen in den Bereichen Automobile, Fördertechnik und Verpackungen geeignet.
Unsere ArmorStart-Steuerungen sind für viele Anwendungsbereiche geeignet, zum Beispiel:
- Anwendungen in der Fördertechnik wie Lebensmittelverarbeitung, Getränkeindustrie, Automobilindustrie, Lager und Verteilzentren sowie Gepäckabfertigungssysteme in Flughäfen
- Bergbauanwendungen wie Förderbänder, Pumpen und Verdichter
- Anwendungen in der petrochemischen Industrie wie Pumpen, Lüfter und Verdichter
Produktvergleich
ArmorStart LT |
ArmorStart ST |
|
| Modelle | 290, 291, 294 | 281, 284 |
| Leistungsbereich des Starters | 0,37 bis 2,2 kW | 0,37 bis 7,5 kW |
| Leistungsbereich des Frequenzumrichters | 0,37 bis 1,5 kW | 0,75 bis 3,3 kW |
| Frequenzumrichter-Steuerung | V/HZ | SVC |
| Hohe Kurzschlussfestigkeit | bis zu 10 kA | bis zu 65 kA |
| Netzwerk | EtherNet/IP und/oder |
EtherNet/IP |
| Logix-AOP-Konfiguration | X | X |
| DeviceLogix | X | X |
| Automatische Gerätekonfiguration | X | X* |
| Ethernet-Switch mit zwei Ports | X | X |
| Festverdrahtete Sicherheitsoption | X | |
| Integrierte Sicherheits-E/A mit integrierter Sicherheit | X* | |
| Integrierte E/A | 6 konfigurierbar | 4 Eingänge/2 Ausgänge |
| ArmorConnect®-kompatibel | X | X |
| UL-Gruppenmotor-Approbation | X | X |
| Gehäuseschutzart | IP66/Typ 4/12 | IP67/Typ 4/13 |
| Konstruktion | Ein Gehäuse | Zwei Gehäuse |
| *Nur Ausführung mit integrierter Sicherheit |
Tools und Ressourcen
Erfahren Sie in folgende Übersichtsvideos mehr über die ArmorConnect®-Medienoptionen:
Hinweis: Zertifizierungen und Normen/Standards variieren in Abhängigkeit vom Typ der dezentralen ArmorStart-Motorsteuerung . Weitere Informationen finden Sie in den aufgeführten Spezifikationsveröffentlichungen.
- cULus – Datei Nr. E477761, Guide Nr. NLDX, NLDX7
- cULus – Datei-Nr. E59272, Guide Nr. NMMS, NMMS7
Konformität mit Normen
- CCC
- CE-Kennzeichen gemäß Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
- CSA C22.2, Nr. 14
- C-Tick
- EN/IEC 50178
- EN/IEC 60947-4
- EN/IEC 60947-4-1
- EN/IEC 60947-4-2
- EN/IEC 61800-3
- EN/IEC 61800-5-1
- ODVA für EtherNet/IP und DeviceNet
- UL 508
- UL 508C
- TÜV