Loading

Nordamerikanische Standards
Allen-Bradley

Der Entwurf und Export eines einfachen Steuerungsschaltschrank in die Vereinigten Staaten oder nach Kanada kann bereits eine Herausforderung darstellen.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Der Entwurf und Export des einfachsten Steuerungsschaltschrank für die USA oder Kanada kann eine Herausforderung sein. Das bedeutet nicht, dass Sie oder europäische Unternehmen im Allgemeinen es für unmöglich halten, in die Vereinigten Staaten oder Kanada zu exportieren, aber Sie werden wahrscheinlich zustimmen, dass der Prozess selten einfach ist und es dafür viele Gründe gibt.


Der Unterschied

Die unterschiedlichen Regeln, die im Laufe der Jahre in verschiedenen Branchen oder Regionen etabliert wurden, haben zu völlig unterschiedlichen Ansätzen geführt. Definitionen wie „Zweigleistung“ und „Speiseleitung” oder „Ergänzungsschutz” und „begrenzter Energiekreislauf”, die Eckpfeiler des nordamerikanischen Systems sind, finden bei der Planung von Industrieanlagen nach europäischen Vorschriften keine Entsprechungen. Der Grund dafür ist nicht einfach ein Problem unterschiedlicher Terminologie, sondern ein unterschiedlicher konzeptioneller Ansatz.

Ihr Erfolg ist unser Ziel

Selbst nach gründlichem Studium des Themas wäre es schwierig, eine Logik anzunehmen, die sich so sehr von unserer eigenen unterscheidet, es sei denn, wir hätten eine Grundschulung, die es uns ermöglichen würde, die Ursprünge dieser Unterschiede zu verstehen. Unser vorrangiges Ziel besteht darin, zwei Kulturen – die europäische und die nordamerikanische – zusammenzubringen, die trotz ihrer radikal unterschiedlichen Entwicklung im Laufe der Jahre ein gemeinsames Ziel haben: einen gemeinsamen Designkodex, der in der Lage ist, Regeln für die Bedienersicherheit festzulegen.


Nordamerikanisches Normungsprogramm

Mit besonderem Fokus auf die Vorschriften für Industrieanlagen und -komponenten und richtet sich sowohl an erfahrene Fachleute als auch an Einsteiger. Unsere Arbeit berücksichtigt die Bedürfnisse von Schaltanlagenbauern und Anlagenherstellern gleichermaßen und enthält nützliche Informationen zu den wichtigsten Themen:

  • Stromkreise
  • Integrierte Systeme
  • Zugehörige Hilfsstromkreise
  • Steuerung und Schutz von Elektromotoren
Nordamerikanische elektrische Standards für die Steuerung von Maschinen
Main Image
Präsentation
Nordamerikanische elektrische Standards für die Steuerung von Maschinen

Finden Sie Antworten auf einige der häufigsten Fragen zur Konstruktion elektrischer Schalttafeln für den Export in den nordamerikanischen Markt.

Einführung zum Aufbau von Motorschaltkreisen
Main Image
PDF
Einführung zum Aufbau von Motorschaltkreisen

Nordamerikanische Normen, Konfigurationen und Nennwerte: Einführung zum Aufbau von Motorschaltkreisen.


Entitäten / verbundene Organisationen

Bundesbehörden und Vorschriften

Bundesbehörden

  • Arbeitsministerium
  • Occupational Safety and Health Administration (OSHA): US-amerikanische Organisation für sichere und gesunde Bedingungen am Arbeitsplatz

Bestimmungen

  • Elektronischer Kodex der Bundesverordnungen
  • Unterabschnitt S

Schlüsselfiguren

Verbände

  • NEMA
  • National Fire Protection Association (Brandschutz)

NRTLs (Nationally Recognized Test Laboratory)

  • American National Standards Institute (ANSI)
  • CSA-Gruppe
  • Curtis Straus
  • FM-Zulassung
  • IAPMO EGS
  • ETL-Zertifizierungszeichen von Intertek
  • MET Labs
  • Nemko
  • NSF (National Science Foundation)
  • QAI
  • QPS-Auswertungsdienste
  • SGS
  • Southwest Research Institute® (SwRI®)
  • TÜV Rheinland
  • TÜV SÜD
  • TÜV SÜD Industrie und Konsumgüter
  • UL

Standards

  • NFPA 79: Elektrischer Standard für Industriemaschinen
  • NFPA 70: National Electrical Code (NEC) Softbound, Ausgabe 2017
  • NFPA 70E: Standard für elektrische Sicherheit am Arbeitsplatz

UL-Normenliste für Industrieschaltgeräte

UL-Normenliste für Industrieschaltgeräte
Main Image
PDF
UL-Normenliste für Industrieschaltgeräte

UL-Normenliste für Industrieschaltgeräte ansehen.

Wenn Sie nach dem UL 508A-Standard bauen, bietet dieses Dokument umfassende Informationen über industrielle Steuerungsprodukte von Allen-Bradley. Alle Einträge enthalten relevante UL-Standard-, Kategorie- und Dateinummern mit UL-Kategoriebeschreibungen und relevanten UL 508A (2103)-Absätzen.

Lesen Sie das Dokument, um mehr über Folgendes zu erfahren:

  • UL-Standard nach Produkttyp
  • Kategoriekontrollnummer
  • UL-Aktenauflistungsnummer
  • Querverweis auf die Norm UL 508A (Panel)
  • Rockwell Automation-Teilenummer
Spezifikationen herunterladen

Kostenloses Tool zur Bemessung der Kurzschlussfestigkeit (SCCR-Tool)

Die Bestimmung der Kurzschlussfestigkeit (SCCR) einer kompletten industriellen Schalttafel oder Steuerschaltanlage kann eine große Herausforderung darstellen, insbesondere wenn in der Anfangsphase des Komponentenauswahlprozesses keine angemessenen Überlegungen angestellt werden.

Dieses Tool bietet abgestimmte Lösungen für hohe Bemessungskurzschlussströme für Motorstarter, Softstarter und Frequenzumrichter der Komponentenklasse.

Globales SCCR-Tool
Main Image
Support
Globales SCCR-Tool

Unsere Globale SCCR-Auswahlhilfe für Kurzschlussfestigkeit bietet koordinierte Lösungen für Motorenanlasser, Sanftanlauf und Komponentenantriebe mit hohen Fehlerströmen.

Möchten Sie mit einem Berater von Rockwell Automation sprechen?

Erhalten Sie das Branchen-Know-how, das Sie bei der Entwicklung, Implementierung und dem Betrieb Ihres Automatisierungsvorhabens unterstützt.

Kontakt

Für Sie empfohlen

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Industrieschaltgeräte Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Nordamerikanische Standards Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: