Loading

Eingangs-/Ausgangs-(E/A)-Module
Allen-Bradley

Unsere E/A-Produkte sind in einer Vielzahl von Größen und Punktdichten verfügbar und bieten Ihnen die Flexibilität, die Sie benötigen, um Ihre genauen Anforderungen zu erfüllen.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Profitieren Sie in Ihrer industriellen Automatisierung von unserem umfangreichen E/A-Angebot, das von chassisbasierenden E/A für speicherprogrammierbare Steuerungen über industrietaugliche E/A mit Schutzart IP69K bis hin zu modularen und Blockdesigns mit Schutzart IP20 für den Schaltschrank reicht. Ihre ideale Sicherheitslösung beginnt mit unserem Sicherheits-E/A-Portfolio, das TÜV-zertifiziert ist bis SIL 3, Performance Level e, Cat. 4 aufweist. Die Kommunikationsunterstützung umfasst E/A-Link-Technologie, EtherNet/IP™, DeviceNet® und mehr. 


Chassisbasierende E/A

Der chassisbasierende E/A wurde für eine bestimmte Allen-Bradley®-Steuerungsfamilie konzipiert. Sie können die E/A lokal in gleichen Steuerung-Chassis oder näher an Sensoren und Aktoren installieren, indem Sie E/A-Kommunikationsnetzwerke verwenden.


Dezentrale E/A für den Einsatz im Schaltschrank

Im Schaltschrank (IP20)  integrierte dezentrale E/A-Module sich überall in der Anwendung einsetzen und benötigen ein Gehäuse. Zu den Optionen gehören Analog-, Digital-, Sicherheits-, Extremumgebungs-,  eigensichere  (IS) und Sondermodule.

FLEX 5000-I/O-Module
Allen-Bradley FLEX 5000-E/A-Module
FLEX 5000-I/O-Module

Unsere FLEX 5000™ I/O-Module sind eine stabile und flexible dezentrale E/A-Lösung und erfüllen auch Ihre betrieblichen Anforderungen. FLEX 5000 I/O verbessert die Kommunikation mit EtherNet/IP™-Konnektivität (1 GB) für höhere Geschwindigkeit und größere Bandbreite. Um Ihre Netzwerkarchitektur flexibler zu gestalten, verfügen diese Module über 2 Kupfer- oder 2 Glasfaser-Ports (SFP) und unterstützen Device Level Ring-, Stern-, Linear- und PRP-Topologien.

Produktdetails
FLEX I/O-Module
Allen-Bradley FLEX E/A-Module
FLEX I/O-Module

Die FLEX™ I/O-Module der Serie 1794 bieten Flexibilität für Ihre Anwendungen – mit digitaler, analoger, HART-analoger sowie Spezial-E/A und mit 4 bis 32 Punkten pro Modul. Sie können die digitale und die analoge E/A über Montage- und Verdrahtungsoptionen aufeinander abstimmen.

Produktdetails
Allen-Bradley POINT I/O
POINT und POINT Guard I/O-Module

Die POINT I/O™-Module der Serie 1734 eignen sich ideal für Anwendungen, die hohe Flexibilität bei niedrigen Gesamtkosten erforderlich machen. Die POINT Guard I/O™ E/A-Sicherheitsmodule können nebeneinander in einem POINT I/O-Standardsystem eingesetzt werden. Manche Module sind mit DeviceLogix™ intelligenter Komponententechnologie ausgerüstet.

POINT I/O-Module POINT Guard I/O-Module
1718 – Ex-E/A-Module
Allen-Bradley Ex E/A-Module 1718
1718 – Ex-E/A-Module

Unsere Ex-E/A-Module der Serie 1718 sind eine eigensichere dezentrale E/A-Plattform, die bei Verwendung in zertifizierten Gehäusen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zone 1) ausgelegt sind. Diese Plattform integriert Feldgeräte über EtherNet/IP™ in einem kompakten, chassisbasierenden E/A-Design. Der Formfaktor bietet maximale Effizienz und reduziert die Notwendigkeit zusätzlicher Hardware und Verdrahtung.

Produktdetails
1719 – Ex-E/A-Module
Allen-Bradley Ex E/A-Module 1719
1719 – Ex-E/A-Module

Unsere Ex I/O-Module der Serie 1719 sind Bestandteil einer eigensicheren dezentralen E/A-Plattform und dürfen in Zone 2 oder Klasse I, Div. 2 verbaut werden. Diese Plattform integriert Geräte in Gefahrbereichen über EtherNet/IP™ in einem chassisbasierenden E/A-Design für maximale Effizienz auf kleinem Raum.

Produktdetails
CompactBlock LDX E/A-Module
Allen-Bradley CompactBlock LDX E/A-Module
CompactBlock LDX E/A-Module

Die CompactBlock™ LDX-E/A-Module der Serie 1790D repräsentieren eine kosteneffektive, dezentrale E/A-Lösung für Leichtindustrie-Umgebungen, in denen Einrichtungen für ein hohes Maß an Schutz und erweiterte Leistungsmerkmale nicht erforderlich sind. Die Basiseinheiten verfügen über E/A-Punkte und einen integrierten DeviceNet™-Netzwerkadapter. Digitale E/A-Erweiterungsblöcke bieten die Flexibilität, dem CompactBlock LDX I/O-System E/A-Punkte hinzuzufügen.

Produktdetails
CompactBlock Guard-Sicherheits-E/A-Module
Allen-Bradley CompactBlock Guard-Sicherheits-E/A-Module
CompactBlock Guard-Sicherheits-E/A-Module

Die CompactBlock™ Guard I/O™-Module der Serien 1791DS und 1791ES bieten alle Vorteile herkömmlicher dezentraler E/A-Komponenten für Sicherheitssysteme. Diese Module arbeiten mit Sicherheitssteuerungen, die über ein DeviceNet™ oder EtherNet/IP™-Netzwerk mit CIP™ Safety kommunizieren. Die CompactBlock Guard-Sicherheits-E/A wurde für GuardLogix® und SmartGuard™-Steuerungen optimiert.

Produktdetails
Integrierte E/A-Module
Allen-Bradley Integrierte E/A-Module
Integrierte E/A-Module

Unsere integrierten E/A-Module der Serie 1799 bieten eine Standardschnittstelle zwischen einem Eingangsgerät und den Maschinenaktoren. Eine verfügbare Erweiterungsplatine und die Universal I/O senken die Anfangsinvestitionen in Material, minimieren den Lagerbestand, senken die Kosten pro E/A-Erweiterung und maximieren den E/A-Einsatz für jede Anwendung.

Produktdetails

Integrierter dezentraler E/A

Dezentrale E/A Module können direkt an einer Maschine montiert werden, anstatt in einem entfernten, zentralen Schaltschrank. Als komplette Montage von Sensor- und Aktor-Schnittstellenpunkten mit einem Netzwerkadapter sind analoge, digitale, Sicherheits- und Sondermodule erhältlich.

ArmorBlock 5000-E/A-Blöcke
ArmorBlock 5000-E/A-Blöcke

Unsere ArmorBlock 5000 E/A-Lösung ist für raue Umgebungen konzipiert und bietet die nötige Skalierbarkeit, um die gesamte Installationszeit und -kosten sowie ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren. Die für anspruchsvolle Industrieumgebungen geeigneten Blöcke bieten eine Schutzart von bis zu IP69K, drei Stromversorgungsvarianten, flexible Montageoptionen sowie E/A-Verbindungsporte der Klassen A und B.

Produktdetails
Allen-Bradley 1732 ArmorBlock-E/A
ArmorBlock und ArmorBlock Guard I/O-Module

Unsere ArmorBlock®-E/A-Module der Serien 1732D und 1732E sind kostengünstige, robuste E/A-Produkte für den On-Machine-Einsatz.

Unsere ArmorBlock Guard I/O Module der Serie 1732 bieten die Vorteile der Standard-E/As für Sicherheitsanwendungen an.

ArmorBlock-E/A-Module ArmorBlock Guard I/O-Module
ArmorPOINT-E/A-Module
Allen-Bradley 1738 ArmorPoint-E/A-Module
ArmorPOINT-E/A-Module

Unsere ArmorPOINT®-E/A der Serie 1738 unterstützt die Producer/Consumer-Technologie, die die gemeinsame Nutzung von Eingangsinformationen und Ausgangsstatus durch mehrere Logix-Steuerungen in digitalen Hochgeschwindigkeits- und Prozessanwendungen ermöglicht.

Produktdetails
Dezentrale E/As mit hoher Verfügbarkeit

E/A-Module mit hoher Verfügbarkeit können überall in Ihrer Anwendung platziert werden und benötigen ein Gehäuse. Die Module bieten E/A-Redundanz, die sich für Simplex- und Duplex-Verbindungen und fehlertolerante Anwendungen eignet.

FLEXHA 5000-E/A-Module
FLEXHA 5000-E/A-Module

Modernste Plattform, die die Hardwarekomplexität und -kosten durch ein einfacheres integriertes Design reduziert. FLEXHA 5000™ E/A verbessert die Kommunikation mit 1 Gb EtherNet/IP™-Konnektivität und bietet höhere Geschwindigkeit und größere Bandbreite. Diese Plattform wurde als intelligentere und effizientere E/A-Lösung entwickelt, um Ausfallzeiten und Entwicklungszeiten zu reduzieren und gleichzeitig die Kosten zu begrenzen. 

Produktdetails
Redundante E/A-Module
Allen-Bradley 1715 Redundante E/A-Module 
Redundante E/A-Module

Unsere redundanten E/A-Module der Serie 1715 bieten eine echte redundante E/A-Unterstützung für kritische Prozessanwendungen in Standard- und extremen Betriebsumgebungen.  Aufgrund ihrer außergewöhnlichen Bedienerfreundlichkeit, der herausragenden Diagnose und der flexiblen Konfiguration unterstützen diese Module fehlertolerante Funktionen ohne zusätzliche Hardware oder Software.

Produktdetails
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left E/A
  5. Chevron LeftChevron Left Eingangs-/Ausgangs-(E/A)-Module
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: