Sicherheitsrelais MSR57P zur Drehzahlüberwachung
- Enthält sechs Halbleiter-Sicherheitsausgänge (Schließer) und vier Halbleiter-Zusatzausgänge (Öffner)
- Verfügt über ein oder zwei Encoder (Sinus/Kosinus und TTL)
- Einschließlich acht Diagnosestatusanzeigen
- DPI-Konfigurationsports
- Bietet 67,5 mm Gehäuse mit DIN-Schiene
- Abnehmbare Klemmenleisten
Sicherheitsrelais MSR55P zur Drehzahlüberwachung
- Stillstandserkennung bei ein- und dreiphasigen Motoren
- Keine externen Sensoren erforderlich
- Richtungsunabhängig
- Drahtbrucherkennung
- Bietet ein 45-mm-Gehäuse
- Performance-Level (PL) e und Kategorie 4 für EN ISO 13849-1
- SIL-Claimed Level (SIL CL) 3 für IEC/EN 62061
- Sicherheits-Integritätslevel (SIL) 3 für IEC/EN 61508, IEC/EN 61511 und EN 61800-5-2