Unsere Sipha™-Steuereinheiten überwachen und steuern berührungslose Sipha-Sicherheitssensoren. Für Hochrisikoanwendungen wird die Steuereinheit mit einem Sipha-Einzelsensor zu einem System mit höchster Integrität verbunden. Für andere Anwendungen lassen sich mehrere Sensoren (auch mechanische Schalter) an eine Sipha-Einzelsteuereinheit anschließen.
Überblick
- Schnittstellen für berührungslose Sipha-Sicherheitssensoren
- Magnetisch codierte Abtastung
- Dient als Sicherheitsrelais
- Betrieb mit 24 V AC/DC, 110 V AC oder 230 V AC (je nach Modell)
- Sipha 6-Steuereinheit mit Verdrahtungsklemmen für bis zu sechs Sensoren
- Bietet Konfigurationen mehrerer Sicherheits- und Zusatzausgänge
Zusätzliche Informationen
Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich und unterstützen Sie mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche dabei, Ihre Ziele zu erreichen.
Spezifikationen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
- cULus
- TÜV
Konformität mit Normen
- EN 954-1
- ISO 13849-1
- IEC/EN 60204-1
- NFPA 79
- EN 1088
- ISO 14119
- IEC/EN 60947-5-1
- ANSI B11.19
- AS4024.1
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Installationsanleitung für Sipha-Steuereinheiten | 440N-IN001 |