Wir bieten weltweit eine breite Palette an Relais und Zeitrelais an. Sie sind so konzipiert, gefertigt und getestet, dass sie den anspruchsvollsten internationalen Standards entsprechen.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse

700-HX – Digitale Multifunktion
Diese Relais verwenden eine gut sichtbare, negative, transmissive Statusanzeige, um die Lesbarkeit zu erhöhen, und bieten zwei zusätzliche Modi für eine flexible Anwendung.

700-HT – Röhrensockel-Zeitrelais
Diese Relais eignen sich am besten für Mehrzweckanwendungen und zur Montage auf röhrenförmige Sockeln.

700-HR – Wählscheiben-Zeitrelais
Diese Relais sind steckbare, sockelmontierte Zeitrelais. Sie lassen sich einfach einstellen und können auf einer Schalttafel oder DIN-Schiene montiert werden.

700-HNC – Miniatur-Zeitrelais
Diese Relais gehören zu den kleinsten verfügbaren Zeitrelais. Sie benötigen nur 26 mm (1,02 Zoll) auf der DIN-Schiene eines Sockels.

700-FE – Economy-Zeitrelais
Diese Relais sind 17,5 mm breit und haben einen Zeitgeberbereich von 0,05 Sekunden bis 100 Stunden.

700-FS – Leistungsstarke Relais
Diese Relais sind mit einem platzsparenden 22,5-mm-Design und einem Zeitgeberbereich von 0,05 Sekunden bis 300 Stunden ausgestattet.

700-HNK – Ultradünne Zeitrelais
Diese Relais gehören zu den kleinsten Steckrelais auf dem Markt. Sie benötigen nur 15,6 mm (5/8 in.) DIN-Schienenplatz in einem Buchsenstecker.

700-HV – Zeitrelais mit Wiederholungszyklus
Diese Relais bieten eine Ein-/Ausschaltverzögerung beim Anlegen eines Signals. Die Ein- und Ausschaltintervalle sind unabhängig voneinander einstellbar.

700-HLF – Klemmenleisten-Zeitrelais
Diese Relais sind relais- und sockelbestückte Module für Anwendungen mit hoher Dichte.

700-CF – IEC-Industrie-Hilfsschütze
Diese Relais stellen Funktionen für anspruchsvolle Industrieanwendungen, wie zum Beispiel mechanisch verbundene Kontakte, Zeitmessungsoptionen, lange Kontaktlebensdauer, in einem IEC-Design zur Verfügung.

700-EF – Industrie-Hilfsschüte
Diese Relais bieten einen geringen Stromverbrauch und universelle Weitbereichsspulen, die mit vier Spulen Steuerspannungen von 24V...500V, 50-60 Hz, DC abdecken können.

700-K – Miniatur-Industrie-Hilfsschütze
Diese Relais haben eine kompakte Größe und sind zum Schalten von Niedrigenergiesignalen geeignet.

700S-CF – IEC-Sicherheitshilfsschütze
Diese Relais bieten mechanische oder Spiegelkontaktleistung, die in Rückführungsstromkreisen für Sicherheitsanwendungen erforderlich ist.

700-RTC – NEMA Halbleiter-Zeitrelais mit Festeinstellung
Diese Relais sind Relais mit Festeinstellung, die für Anwendungen konzipiert wurden, bei denen feste Zeitverzögerungen ohne unbeabsichtigte Änderungen der zeilichen Abstimmung erforderlich sind.

700-PS – NEMA Halbleiterrelais mit Festeinstellung
Diese Relais können auf 4-polige und 2-polige Relais montiert werden. Mit einer Adapterplatte können die Relais auch eigenständig verwendet werden.

700-N – NEMA Industrie-Hilfsschütze mit schlankem Profil
Diese elektrisch gehaltenen Relais verfügen über eine manuelle Betätigungsfunktion mit leicht zu identifizierender Anzeige in der gut sichtbaren roten Statuszeile.

700S – Schwerlast-Sicherheitshilfsschütze
Diese Relais sind so konzipiert, dass sie internationale Sicherheitsstandards mit mechanisch verbundenen Kontakten und manipulationssicheren Abdeckungen erfüllen.

700-R – NEMA Industrie-Hilfsschütze mit gekapselten Kontakten
Diese Relais verfügen über hermetisch gekapselten Wolfram-Kontakte die eine äußerst zuverlässige Schaltung von Niederspannungskreisen anbieten.

700-P – Hochleistungs-NEMA-Relais
Diese Relais bieten Zeitverzögerung, Selbsthaltung, Überlappung und logisch notwendige Kontakte und können zu einem Relais kombiniert werden.

700-HK – Relais, schmale Bauform
Diese Relais eignen sich optimal für eine Vielzahl von Trenn- und Koppel-Anwendungen.

700-HTA – Wechselrelais
Diese Relais dienen als Zwischenrelais zwischen Ihrem Steuergerät und den Feldgeräten und ermöglichen es Ihnen, die primäre oder sekundäre Last zu wählen oder zwischen beiden zu wechseln.

700-HA – Röhrensockel-Relais
Diese Mehrzweckrelais sind optimal für Anwendungen im Werkzeugmaschinenbau, im Bereich Papierzellstoff und in der Förderindustrie geeignet.

700-HJ – Monostabile Relais
Diese Relais steuern Lichtlasten oder Dauerbetriebanwendungen zur Energieeinsparung.

700-HF – Miniaturrelais mit quadratischer Unterlage
Diese Relais sind optimal für Anwendungen in der Automobilindustrie.