Loading
IO-Link Logo

Intelligente Geräte mit IO-Link-Technologie

IO-Link-Technologie ist ein globales Protokoll mit offenem Standard, das Sensoren und andere Feldgeräte in unser Connected Enterprise integriert, indem ein IO-Link-fähiges Gerät mit einem IO-Link-Master-Modul verbunden wird.

Der Nutzen von intelligenten Geräten

Sie können Daten auf eine sehr effiziente Weise von intelligenten Geräten direkt in ein Steuerungssystem übertragen. Die Flexibilität von IO-Link-fähigen Geräten ermöglicht den effizienteren Betrieb von Maschinen. Hierzu werden Diagnosen und Daten, einschließlich detaillierter Informationen zum Gesundheitsstatus der Maschinen, bereitgestellt um Betriebszeiten zu verbessern und die Produktivität zu steigern.

Zu den Vorteilen der IO-Link-Technologie gehören:

  • Niedrigere Lager- und Betriebskosten
  • Höhere Betriebszeit/Produktivität
  • Vereinfachte Konstruktion, Installation, Einrichtung und Instandhaltung
  • Höhere Flexibilität und Skalierbarkeit
Mit IO-Link-Sensoren The Connected Enterprise realisieren
Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
sensors-on-io-link-enabling-the-connected-enterprise
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
Mit IO-Link-Sensoren The Connected Enterprise realisieren

Sehen Sie sich an, wie Smart-Sensoren mit IO-Link intelligente Maschinen für The Connected Enterprise® realisieren können.


IO-Link-fähige Geräte

IO-Link-fähige Produkte bieten erweiterte Funktionen und Diagnosen, auf die nur über ein IO-Link-Mastermodul zugegriffen werden kann. Diese Feldgeräte verhalten sich wie Standardsteuerungen, wenn sie keine Schnittstelle mit einem IO-Link-fähigen Steuerungssystem aufweisen, daher können Sie die gleichen Geräte für Standard-E/A-Anwendungen (SIO) und für E/A-Anwendungen bereithalten. Dies erleichtert den Auswahlprozess und spart Lagerkosten.

 

Sensoren

  • 42AF – Mehrzwecksensoren für den erweiterten Bereich
  • 42EF – RightSight-Mehrzwecksensoren
  • 42JS und 42JT – VisiSight-Sensoren
  • 45CRM – Sensoren für Farbregistrierungsmarkierungen
  • 45DMS – Sensoren zur Abstandsmessung
  • 45LMS – Sensoren für Lasermessung
  • 45PLA – Polarisierte Lichtgittersensoren
  • 46CLR ColorSight-True-Color-Farbsensoren
  • 46DFA – Lichtwellenleiter-Verstärker in DIN-Schienenausführung
  • 56RF – Hochfrequente Radiofrequenz-Identifikationssysteme (RFID)
  • 836P – Elektronische Drucksensoren
  • 837T – Elektronische Temperatursensoren
  • 871C – Rohrförmige Miniatursensoren
  • 871FM – Sensoren in Miniatur-Flachbauform
  • 871TM – Rohrförmige Sensoren aus Edelstahl
  • 873P – Ultraschallsensoren mit Analog- oder diskretem Ausgang

Ausgangsgeräte

  • 856T Control Tower-Säulenleuchten
  • 1694 – Modulare elektronische Schutzschalter

Master

  • 5032 ArmorBlock 5000-E/A-Blöcke
  • 1732 ArmorBlock E/A-Module
  • 1734 POINT I/O-Module
Video Player
Chevron DownChevron Down
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
ArmorBlock 5000 On-Machine E/A

Entdecken Sie, wie sich durch unsere neuen ArmorBlock 5000-E/A mit IO-Link-Technologie das Engineering vereinfachen und die betriebliche Flexibilität verstärken kann, selbst in rauen Umgebungen.


Werkzeuge und RessourcenFolgende Werkzeuge und Ressourcen sollen Ihnen helfen, das passende Smart-Gerät für Ihre Anwendung zu finden.

Publication Title Language
Broschüre zu Smart-Sensoren mit IO-Link
Kurzanleitung für integrierte Smart-Sensor-Lösung
English
Beschaffungsspezifikationen für Systeme aus intelligenten Maschinen mit integrierten Smart-Sensoren mit IO-Link
English
Loading
Loading
Loading
ArmorBlock 5000-E/A-Blöcke
Produkte
ArmorBlock 5000-E/A-Blöcke

Unser ArmorBlock 5000™ I/O wurde für den Einsatz in rauen Umgebungen entwickelt und bietet eine Skalierbarkeit, die dazu beiträgt, die gesamte Installationszeit und die Kosten sowie ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren. Die für anspruchsvolle Industrieumgebungen geeigneten Blöcke bieten eine Schutzart von bis zu IP69K, drei Stromversorgungsvarianten, flexible Montageoptionen sowie E/A-Verbindungsporte der Klassen A und B.

Weitere Informationen

ArmorBlock-E/A-Module
Allen-Bradley 1732 ArmorBlock E/A
Produkte
ArmorBlock-E/A-Module

Unsere ArmorBlock®-E/A-Module der Serie 1732D und 1732E sind preiswert, gehärtet und geeignet für den E/A-On-Machine-Einsatz. Diese Module sind für DeviceNet® und EtherNet/IP™-Netzwerke erhältlich und geeignet für den Einsatz in Schweißanwendungen und für Roboterperipherieanwendungen.

Weitere Informationen

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Allen‑Bradley® Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Netzwerksicherheit und Infrastruktur Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Intelligente Geräte mit IO-Link-Technologie Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem Datenschutzrichtlinie
CloseClose