Die Produkte für den Schaltkreis- und Lastschutz schützen Magnetspulen, Relaisspulen,Steuergeräte, Ausgänge von speicherprogrammierbaren Steuerungen und vieles mehr. Sie lassen sich für eineschnelle Installation auf DIN-Schienen montieren und eignen sich hervorragend für Konfigurationen mit hoher Dichte. Wirbieten elektronische Schaltkreisschutzgeräte, Leistungsschalter und Motorschutzsysteme,z. B. modulare Schutzsysteme, Bimetall- undelektronische Motorschutzrelais, Überspannungsschutzgeräte und Filter.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse

813S – Spannungsüberwachung
Unsere Spannungsüberwachungsrelais der Serie 813S bieten moderne zusätzliche Schutzfunktionen, die auf einfache Weise in Motorsteuerstromkreise aufgenommen und dort angewendet werden können.

817S – Temperaturüberwachung
Unsere Thermistor-Überwachungsrelais der Serie 817S schützen Geräte vor Übertemperaturen und bieten zusätzliche Motorschutzfunktionen, die Sie einfach in Ihre Motorsteuerungsstromkreise integrieren können.

809S – Stromüberwachung
Unsere Stromüberwachungsrelais der Serie 809S bieten eine Unter- und Überstromerkennung sowie zusätzliche Schutzfunktionen, die einfach hinzugefügt und auf Ihre Motorsteuerungsstromkreise angewendet werden können.

814S – Leistungsüberwachung
Unsere Leistungsfaktor-Überwachungsrelais und Leistungsüberwachungsrelais (kW) der Serie 814S bieten moderne zusätzliche Schutzfunktionen, die auf einfache Weise in Motorsteuerstromkreise aufgenommen und dort angewendet werden können.

1494U – Universal
Unsere universellen Lasttrennschalter der Serie 1494U bieten die besonders deutliche Ein-/Aus-Anzeige von Messertrennschaltern.

1491 – Sicherungsleisten
Unsere Sicherungsleisten der Serie 1491 wurden für Mehrzweck-Anwendungen entwickelt. Die Sockel dieser Leisten bestehen entweder aus Phenol oder Porzellan, sind robust konstruiert sowie einfach zu montieren und zu verdrahten.

1494 – mit Kabelbetätigung
Die Lasttrennschalter mit Kabelbetätigung der Serie 1494C werden eingestellt und sind nicht mehr erhältlich. Kunden wird empfohlen, eine Migration zu unseren universellen Lasttrennschaltern der Serie 1494U vorzunehmen.

1494R – mit variabler Tiefe
Unsere türmontierten Lasttrennschalter mit Drehantrieb und variabler Tiefe der Serie 1494R werden eingestellt und sind nicht mehr erhältlich. Kunden wird empfohlen, eine Migration zu unseren Lasttrennschaltern mit Drehantrieb der Serie 194R vorzunehmen.

1494V – Variable Tiefe
Unsere flanschmontierten Lasttrennschalter mit variabler Tiefe der Serie 1494V werden eingestellt und sind nicht mehr erhältlich. Kunden wird empfohlen, eine Migration zu unseren universellen Lasttrennschaltern der Serie 1494U vorzunehmen.

1494F – Feste Tiefe
Unsere flanschmontierten Lasttrennschalter mit fester Tiefe der Serie 1494F werden eingestellt und sind nicht mehr erhältlich. Kunden wird empfohlen, eine Migration zu unseren universellen Lasttrennschaltern der Serie 1494U vorzunehmen.

1494G – Sicherheitstrennschalter für schweren Industrieeinsatz
Unsere Sicherheitstrennschalter für schweren Industrieeinsatz der Serie 1494G bieten Schalterbemessungswerte von 30 bis 600 A. Sie sind in lackierten Metallgehäusen vom Typ 3R/4/12, Edelstahlgehäusen vom Typ 4/4X und nicht metallischen Gehäusen vom Typ 4/4X verfügbar.

1494H Industrial
Unsere Sicherungstrennschalter für den Industrieeinsatz (Serie 1494H) und für den allgemeinen Einsatz (Serie 1494HL) wurden für Industrieanwendungen und herkömmliche Anwendungen mit hoher Last konzipiert und können auch mit den Wartungsschalter-Anwendungen eingesetzt werden.

1494G – Gefahrenbereich
Sicherheitstrennschalter für Gefahrenbereiche der Serie 1494G können für Anwendungen mit 30 A, 60 A und 100 A verwendet werden.

194R – Mit und ohne Schmelzsicherung
Diese Schalter sind in Varianten mit und ohne Sicherung von 20 bis 1250 A verfügbar. Sie können mit oder ohne Gehäuse bestellt werden.

140G Durch-die-Tür-Drehbetätiger
Vereinfachte Schaltschrankmontage und einfacherer Betrieb ermöglicht Ihnen die Steuerung der geschützten Leistungsschalter und die Bewahrung der Funktionalität, egal ob die Schaltschranktür offen oder geschlossen ist.

Lasttrennschalter mit Drehantrieb der Serie 194U, ohne Sicherung
Diese Schalter sind in Varianten mit und ohne Sicherung von 30 bis 160 A verfügbar und erlauben die Nutzung Ihrer eigenen Sicherungssockel.

825-P – Modulares Schutzsystem
Unsere modularen Schutzsysteme der Serie 825-P werden nicht mehr hergestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar. Kunden wird empfohlen, eine Migration zu den elektronischen E300-Motorschutzrelais vorzunehmen.

592 – NEMA aus eutektischer Legierung
Überlastrelais aus eutektischer Legierung der Serie 592 sind Thermorelais.

193 – IEC E300-Relais
Unsere Serie 193/592 E300™ (vernetzt) und E200™ (nicht vernetzt) bieten einen modularen Aufbau, unterstützte Netzwerke, Diagnoseinformationen, eine vereinfachte Verdrahtung und die Integration in die Logix-Technologie.
193 – IEC Relais E100
Die elektronischen Überlastrelais E100 sind die grundlegenden elektronischen Motorschutzrelais der nächsten Generation. Diese Relais beinhalten erweiterte Funktionen, um Ihre Motorschutzinvestitionen besser zu schützen.

193 – IEC E1 Plus-Relais
Die elektronischen E1 Plus-Motorschutzrelais der Serie 193 IEC und 592 NEMA wurden eingestellt und werden nicht mehr zum Kauf angeboten. Zur Unterstützung dieser Umstellung wird eine Migration zu unseren Elektronischen Motorschutzrelais E100 empfohlen.

193-T1 CT IEC Bimetall Standard
Unsere IEC-Bimetall-Überlastrelais der Serie 193-T1 wurden für Leistungsschütze der Serie 100-C und Wende-Schütze der Serie 104-C entwickelt.

193-T1 CT IEC Bimetall Standard
Unsere IEC-Bimetall-Überlastrelais der Serie 193-T1 wurden für Leistungsschütze der Serie 100-C und Wende-Schütze der Serie 104-C entwickelt.

193-K – IEC-Bimetall-Miniaturrelais
Unsere IEC-Miniatur-Bimetall-Überlastrelais der Serie 193-K wurden für Schütze der Serie 100-K und Wende-Schütze der Serie 104-K entwickelt. Diese thermischen Motorschutzrelais verfügen über einen Differenzialmechanismus zur Feststellung von Phasenverlusten.
Overview
In Episode 6 vom ROK Talk über Niederspannungsgeräte sprechen Bill und Paul mit dem Technologieberater Simon Johnson über die Geschichte, den Einsatzzweck und die einzigartigen Leistungsmerkmale der verschiedenen Leistungsschalter. Allen-Bradley ist bekannt für die vielen Abkürzungen, insbesondere wenn es um Leistungsschalter geht - MCCBs (Kompakt-Leistungsschalter), MPCBs (Motorschutz-Leistungsschalter), MCPs (Motor-Kurzschlussschutzschalter), MCBs (Miniatur-Leistungsschalter). Was ist das jeweils und woher weiß man, welchen man verwenden soll?