Unsere Kompakt-Leistungsschalter sind in mehreren Baugrößen für die jeweils erforderlichen Nennströme und Ausschaltfunktionen verfügbar. Diese Leistungsschalter bieten Schutz gegen Überlast, Kurzschluss und Erdschluss. Sie lassen sich mit unseren NEMA- und IEC-Motorstartern, Überlastrelais und Schützen kombinieren.
140UT Kompakt-Leistungsschalter
Unsere Kompakt-Leistungsschalter der Serie 140UT-D sind nach UL489 und IEC 60947-2 als Leistungsschalter für weltweite Anwendungen zugelassen. Der strombegrenzende Leistungsschalter liefert festen Kurzschluss- und Überstromschutz und bietet hohe Unterbrechungsleistungen für 2- und 3-polige Geräte. Diese Leistungsschalter eignen sich für Rückspeisung bei 240 V und 480 Y/277 V.
140 G – Kompakt-Leistungsschalter
Kompakt-Leistungsschalter der Serie 140G verfügen über neun verschiedene Baugrößen und einen Strombereich von 10 bis 3000 A für die jeweils erforderlichen Nennströme und das erforderliche Ausschaltvermögen. Mit einer Vielzahl an Betätigern und Zubehörteilen bieten diese Leistungsschalter Schaltkreisen Schutz gegen Überlast, Kurzschluss und Erdschluss.
140U – Kompakt-Leistungsschalter
Rockwell Automation gibt bekannt, dass unsere Kompakt-Leistungsschalter der Serie 140U ab März 2022 nicht mehr hergestellt werden und nicht mehr erhältlich sein werden. Wir empfehlen eine Migration zu unseren Kompakt-Leistungsschaltern der Serie 140UT.
Diese Kompakt-Leistungsschalter sind äußerst kompakt und erfüllen UL 489 sowie IEC 60947-2 MCCB bis zu 40 A, sowie die Rückspeisefähigkeit.
Erfahren Sie mehr im Migrationsprofil für Motorschutzschalter von Serie 140M zu 140MT/UT.