Loading
Pressemitteilung
Recent ActivityRecent Activity

Neue Sicherheitsgeräte von Rockwell Automation erhöhen die Sicherheit und Produktivität

Hersteller können mit intelligenten Produkten, die wichtige Daten liefern, neue Einblicke in den Betrieb gewinnen und den Schutz ihrer Mitarbeiter sicherstellen

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Neue Sicherheitsgeräte von Rockwell Automation erhöhen die Sicherheit und Produktivität  hero image

Mit zwei neuen intelligenten Sicherheitsgeräten von Rockwell Automation können Hersteller Daten noch besser nutzen und damit die Sicherheitskonformität und -leistung erheblich steigern.

Der neue Allen-Bradley-Laserscanner SafeZone 3 mit CIP Safety über EtherNet/IP und das Allen-Bradley-Lichtgitter GuardShield 450L mit CIP Safety-über-EtherNet/IP-Plug-in liefern durch den Zugriff auf kritische Daten ein vollständiges Bild vom Status der Maschine oder Produktionslinie. Diese Geräte sorgen für intelligente Maschinen, die aussagekräftige Informationen bereitstellen, mit denen Sie den Zustand der Maschine überwachen, die Betriebszeit erhöhen, die Flexibilität verbessern und die Sicherheit steigern können, während gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten gesenkt werden.

Aus den Diagnoseinformationen dieser intelligenten Geräte lassen sich wertvolle Schlüsse ziehen, z. B. darüber, wo sicherheitsrelevante Fehler auftreten oder ob das Bedienpersonal die Standardbetriebsverfahren einhält. Diese Erkenntnisse können genutzt werden, um die Produktivität und Nachhaltigkeit von Produktionsanlagen zu verbessern.

„Viele Hersteller können dank dieser neuen Möglichkeiten zur Sicherheitseinschätzung nicht nur Personal und Prozesse schützen, sondern auch die Produktivität erheblich steigern“, so Lee Lane, Vice President und General Manager des Geschäftsbereichs Sensing, Safety & Industrial Components bei Rockwell Automation. „Herkömmliche Sicherheitsgeräte liefern keine bis wenig Daten. Intelligente Sicherheitsgeräte erhöhen die Transparenz der Betriebsabläufe und tragen zu einem besseren Verständnis von Prozesszuständen, Umgebungsbedingungen und anderen Faktoren bei, die sich auf die Sicherheit und Produktivität auswirken.“

Der neue SafeZone 3-Laserscanner mit CIP Safety dient zur Bereichserkennung innerhalb einer Arbeitszelle. Dank CIP Safety kann gleichzeitig mit mehreren Sicherheitszonen gearbeitet werden, anstatt von einer zur anderen umschalten zu müssen. CIP Safety erweitert außerdem den Feldbereich des Scanners und liefert wichtige Diagnosedaten über eine einzige EtherNet/IP-Verbindung.

Die Produktivität kann damit verbessert werden, indem z. B. über einen Alarm signalisiert wird, wenn sich ein Bediener einer Gefahr nähert. So wird verhindert, dass eine Maschine verlangsamt oder gestoppt werden muss. Darüber hinaus stehen dank CIP Safety mehr Diagnosedaten zur Verfügung, um Benutzer auf häufig auftretende Störquellen hinzuweisen, z. B. Staub auf dem Scannerobjektiv.

Das Lichtgitter GuardShield 450L mit CIP Safety-über-EtherNet/IP-Plug-in schützt das Bedienpersonal vor Verletzungen in Verbindung mit gefährlichen Maschinenbewegungen. Das CIP Safety-Plug-in verbessert die Produktivität und Flexibilität durch erweiterten Zugriff auf Diagnosedaten.

Benutzer können beispielsweise genau sehen, welche Strahlen am Lichtgitter ausgelöst werden, um die Ursache eines Ausfallereignisses besser nachzuvollziehen. Oder sie können alle 100 Millisekunden eine Probe des Lichtgitters nehmen, um Profile abgetasteter Produkte nachzuverfolgen und mögliche Qualitätsprobleme zu identifizieren.

CIP Safety ist eine Erweiterung des Common Industrial Protocol (CIP), des Protokolls der Anwendungsebene für EtherNet/IP. Intelligente Produkte, die CIP Safety mit Technologien wie GuardLink nutzen, tragen zur Verbesserung der Sicherheit und Produktivität bei und vereinfachen die Verdrahtung. Sie bieten über die Anwendung Studio 5000 Logix Designer zudem eine erstklassige Integration mit einem SIL 3-Steuerungssystem der Serie Allen-Bradley Compact GuardLogix.

Diese und andere intelligente Produkte, wie z. B. der Sicherheits-Encoder 843ES und das Universal-Encoder-Modul CompactBlock Guard Safety I/O, gehören zum Sicherheitsportfolio von Rockwell Automation, das vereinfachte Anschlussmöglichkeiten und leistungsstarke Daten für eine intelligentere, leistungsfähigere Produktion vereint. 

Veröffentlicht 3. Februar 2021

Themen: Digitale Transformation Industrielle Netzwerke Cybersicherheit Sicherheitslösungen Luft- und Raumfahrt Automobil- und Reifenindustrie Chemie Unterhaltung Fasern und Textilien Lebensmittel und Getränke Haushalt und Körperpflege Infrastruktur Life Sciences Marine Bergbau, Metalle und Zement Öl und Gas Stromerzeugung Druck- und Verlagswesen Zellstoff und Papier Halbleiter Wasser und Abwasser Speicherprogrammierbare Steuerungen

Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe

Recommended For You

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unternehmen
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Pressemitteilungen
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: